Attuatore rotativo ad angolo regolabile serie CRA1□□U, tipo a pignone e cremagliera (Codici componente - Download CAD)

Attuatore rotativo ad angolo regolabile serie CRA1□□U, tipo a pignone e cremagliera
Un attuatore rotativo che può essere montato in base alle condizioni operative.
[Caratteristiche]
· I interruttori automatici compatti sono montabili (D-M9□).
· La guarnizione dell’ammortizzo è sostituibile.
· Facile regolazione della valvola d’ammortizzo.
· Le porte, la valvola d’ammortizzo e l’interruttore automatico si trovano tutti sulla stessa superficie per una migliore usabilità.
· Molte varianti del tipo di albero.
· L’angolo può essere regolato al livello desiderato in un intervallo fino a 90°.
· CRA1: tipo base/CDRA1: con interruttore automatico.
· Dimensione: 50, 63, 80, 100.

(i)Nota

  • *Vedere il catalogo di SMC per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CRA1BSU80TF-180Z

Codice componente
CRA1BSU80TF-180Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Angolo di oscillazione A Coppia
(N▪m)
Energia cinetica ammessa
(J)
Energia cinetica ammessa
(J)
Misura Interruttore Conduttore
(m)
Numero di interruttori Tipi di raccordo Modello albero Specifiche su ordinazione Stile montaggio Punto iniziale di rotazione Tipo di connettore Specifiche

517.05 €

1 26 giorni Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato[180°] 180°Inf. a 1 / 6–inf. a 10 / 10–inf. a 20 / 20–inf. a 50 / 50–inf. a 1000.1–inf. a 10.1680AssenteAssenteAssenteGAlbero singoloAssenteTipo baseDestraAssenteTipo standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo blocco Metodo di funzionamento A cremagliera singola Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Rigidità e precisione Standard Valvola N/A Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1:: 1.0
Direzione raccordo Standard

Si trova sulla pagina di Attuatore rotativo ad angolo regolabile serie CRA1□□U, tipo a pignone e cremagliera, il codice articolo è il seguente: CRA1BSU80TF-180Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRA1BSU80TF-180Z.

Tipologia prodotto

Codice componente
CDRA1BSU100TF-90Z-M9BW
CDRA1BSU50-180Z-A93L
CDRA1BSU50-180Z-A93L-X10
CRA1BSU80TF-190Z
CRA1BSU80TF-90Z
CRA1BSU80TF-90Z-XC41
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Angolo di oscillazione A Coppia
(N▪m)
Energia cinetica ammessa
(J)
Energia cinetica ammessa
(J)
Misura Interruttore Conduttore
(m)
Numero di interruttori Tipi di raccordo Modello albero Specifiche su ordinazione Stile montaggio Punto iniziale di rotazione Tipo di connettore Specifiche

736.02 €

1 26 giorni Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato[90°] 90°10–inf. a 20 / 20–inf. a 50 / 50–inf. a 100 / 100 o sup. / Inf. a 10.1–inf. a 10.54100M9BW0.52 pcs.GAlbero singoloAssenteTipo baseDestraAssenteWith auto switch unit

394.34 €

1 26 giorni Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato[180°] 180°6–inf. a 10 / 10–inf. a 20 / Inf. a 1 / 1–inf. a 3 / 3–inf. a 60.01–inf. a 0.10.0550A9332 pcs.RcAlbero singoloAssenteTipo baseDestraAssenteWith auto switch unit

458.95 €

1 26 giorni Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato[180°] 180°6–inf. a 10 / 10–inf. a 20 / 1–inf. a 3 / 3–inf. a 60.01–inf. a 0.10.0550A9332 pcs.RcAlbero singoloTipo ad angolo regolabile su entrambi i latiTipo baseDestraAssenteWith auto switch unit

517.05 €

1 26 giorni Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato190°6–inf. a 10 / 10–inf. a 20 / 20–inf. a 50 / 50–inf. a 100 / Inf. a 10.1–inf. a 10.1680AssenteAssenteAssenteGAlbero singoloAssenteTipo baseDestraAssenteTipo standard

487.29 €

1 26 giorni Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato[90°] 90°6–inf. a 10 / 10–inf. a 20 / 20–inf. a 50 / 50–inf. a 100 / Inf. a 10.1–inf. a 10.1680AssenteAssenteAssenteGAlbero singoloAssenteTipo baseDestraAssenteTipo standard

499.42 €

1 26 giorni Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato[90°] 90°6–inf. a 10 / 10–inf. a 20 / 20–inf. a 50 / 50–inf. a 100 / Inf. a 10.1–inf. a 10.1680AssenteAssenteAssenteGAlbero singoloCambio del campo di rotazione e della direzione di regolazione dell’angoloTipo baseLato sinistro (direzione: senso orario)AssenteTipo standard

Supporto tecnico