Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSQA50H3
Model Number Notation
MSQ Series With External Shock Absorber external appearance
Rotary Table, Rack & Pinion Type JIS symbol
*The shock absorber service life may differ from that of the rotary table body depending on the operating conditions. Refer to the manufacturer's catalog for the suitable replacement period.
Basic type
High-precision type
*Values above do not include auto switch weight.
Standard type MSQB□L□, MSQB□H□ dimensional drawing / Symmetric type; position of bottom positioning pin hole dimensional drawing (top left)
*1 This part is not available with 180° specification.
(Unit: mm)
Size | AA | A | BA | BB | BC | BD | CA | CB | D | DD | DE | DF | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 55.4 | 50 | 9.5 | 34.5 | 27.8 | 60 | 4.5 | 28.5 | 45 | 46 | 20H9 | 6 | 15H9 |
20 | 70.8 | 65 | 12 | 46 | 29 | 76 | 6 | 30.5 | 60 | 61 | 28H9 | 9 | 17H9 |
30 | 75.4 | 70 | 12 | 50 | 32 | 84 | 6.5 | 33.5 | 65 | 67 | 32H9 | 12 | 22H9 |
50 | 85.4 | 80 | 15.5 | 63 | 37.5 | 100 | 10 | 37.5 | 75 | 77 | 35H9 | 13 | 26H9 |
Size | EA | EB | EC | ED | EE | EF | FA | FB | FC | FD | GA | GB | GC | GD | GE | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 52.9 | 44.3 | 33.5 | 14 | 97.2 | 80 | 8 | 4 | 3 | 4.5 | 20 | 15.6 | 11 | 7.5 | 45.2 | 13 |
20 | 61.8 | 55.3 | 43 | 18 | 117.1 | 100 | 10 | 6 | 2.5 | 6.5 | 25 | 19.5 | 14 | 9.5 | 56.4 | 17 |
30 | 63.1 | 60.3 | 46 | 19.5 | 123.4 | 110 | 10 | 4.5 | 3 | 6.5 | 27 | 21.5 | 14 | 9.5 | 61.5 | 17 |
50 | 86.8 | 71.4 | 56 | 22 | 158.2 | 130 | 12 | 5 | 3 | 7.5 | 32 | 28 | 18 | 11.5 | 72.9 | 20 |
(Unit: mm)
Size | J | JA | JB | JC | JD | K | NA | NB | NC | ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6.8 | 11 | 6.5 | M8 ×; 1.25 | 12 | M8 ×; 1 | 10 | 5.5 | 12.5 | 4 |
20 | 8.6 | 14 | 8.5 | M10 ×; 1.5 | 15 | M10 ×; 1 | 14 | 8 | 16.5 | 4 |
30 | 8.6 | 14 | 8.5 | M10 ×; 1.5 | 15 | M10 ×; 1 | 14 | 8 | 16.5 | 4 |
50 | 10.5 | 18 | 10.5 | M12 ×; 1.75 | 18 | M14 ×; 1.5 | 19 | 8.5 | 19.5 | 6 |
Size | P | Q | S | SD | SE | SF | UU | WA | WB | WC | WD | WE | WF | YA | YB | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | M5 ×; 0.8 | 34 | 92 | 9 | 13 | 45 | 47 | 15 | 3H9 | 3.5 | M5 ×; 0.8 | 8 | 32 | 19 | 3H9 | 3.5 |
20 | M5 ×; 0.8 | 37 | 117 | 10 | 12 | 60 | 54 | 20.5 | 4H9 | 4.5 | M6 ×; 1 | 10 | 43 | 24 | 4H9 | 4.5 |
30 | Rc1/8* | 40 | 127 | 11.5 | 14 | 65 | 57 | 23 | 4H9 | 4.5 | M6 ×; 1 | 10 | 48 | 28 | 4H9 | 4.5 |
50 | Rc1/8* | 46 | 152 | 14.5 | 15 | 75 | 66 | 26.5 | 5H9 | 5.5 | M8 ×; 1.25 | 12 | 55 | 33 | 5H9 | 5.5 |
*In addition to Rc1/8, G1/8 and NPT1/8 are also available.
High-precision type / MSQA□L□, MSQA□H□ dimensional drawing
Diagram: standard type rotation direction
Standard type rotation angle diagram (for 180°) / position of bottom positioning pin hole
Standard type rotation angle diagram (for 90°) / position of bottom positioning pin hole
Diagram: symmetric type rotation direction
Symmetric type rotation angle diagram (for 180°) / position of bottom positioning pin hole
Symmetric type rotation angle diagram (for 90°) / position of bottom positioning pin hole
With external shock absorber / adjustment angle per rotation of angle adjusting screw
*Use the product without lubrication. This product is lubricated with grease at the factory, and further lubrication will result in a failure to meet the product's specifications.
*See the manufacturer's catalog for product information other than the above.
Codice componente
|
---|
MSQA50H3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Coppia (N▪m) | Rigidità e precisione | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Formato | Posizione raccordo di collegamento | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Tipi di raccordo | Tipo di connettore | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,075.44 € | 1 | 4 giorni | [90°] 90° | 10–inf. a 20 | 10.8 | Rigidità elevata / alta precisione | 25 | 1–inf. a 50 | 1.820 | 0.2~1 | Ammortizzatore per energie elevate | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc1/8 | a: Assente | Tipo standard |
Loading...
Tipo | Tavola rotante a 2 fermi | Profilo corpo principale | Profilo blocco | Metodo di funzionamento | A cremagliera singola |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Valvola | N/A |
Si trova sulla pagina di Cilindro pneumatico / Rotante / Tavola rotante con cremagliera Tipo MSQ con assorbitore esterno. Dimensioni: da 10 a 30-50, il codice articolo è il seguente: MSQA50H3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSQA50H3.
Configura
Proprietà di base
Angolo di oscillazione A
Tipo
Coppia(N▪m)
Coppia(N▪m)
Rigidità e precisione
Diametro nominale tubo
Energia cinetica ammessa(J)
Energia cinetica ammessa(J)
Formato
Posizione raccordo di collegamento
Interruttore
Conduttore(m)
Numero di interruttori
Tipi di raccordo
Tipo di connettore
Specifiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MSQA10H3-M9B |
MSQA10H3-M9BL |
MSQA10H4 |
MSQA50H3-M9BL |
MSQA50H3-M9PMAPC |
MSQA50H3-XF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Coppia (N▪m) | Rigidità e precisione | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Formato | Posizione raccordo di collegamento | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Tipi di raccordo | Tipo di connettore | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
932.19 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 1.67 | Rigidità elevata / alta precisione | 10 | 0.1–inf. a 1 | 0.231 | - | Ammortizzatore per energie elevate | Tipo standard | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | a: Assente | Tipo standard | ||
939.61 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 1.67 | Rigidità elevata / alta precisione | 10 | 0.1–inf. a 1 | 0.231 | - | Ammortizzatore per energie elevate | Tipo standard | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | a: Assente | Tipo standard | ||
870.16 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.67 | Rigidità elevata / alta precisione | 15 | 0.1–inf. a 1 | 0.231 | - | Ammortizzatore per energie elevate | Tipo simmetrico | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | M5 | a: Assente | Tipo standard | ||
1,144.81 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | 10–inf. a 20 | 10.8 | Rigidità elevata / alta precisione | 25 | 1–inf. a 50 | 1.820 | - | Ammortizzatore per energie elevate | Tipo standard | M9B | 3 | 2 pcs. | Rc1/8 | a: Assente | Tipo standard | ||
1,158.50 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | 10–inf. a 20 | 10.8 | Rigidità elevata / alta precisione | 25 | 1–inf. a 50 | 1.820 | - | Ammortizzatore per energie elevate | Tipo standard | M9P | 1 | 2 pcs. | Rc1/8 | M8 3 pin | Tipo standard | ||
1,075.37 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | 10–inf. a 20 | 10.8 | Rigidità elevata / alta precisione | 25 | 1–inf. a 50 | 1.820 | - | Ammortizzatore per energie elevate | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | G1/8 | a: Assente | Tipo standard |