Regolatore distributore, tipo mandata comune, Serie ARM11A (Codici componente - Download CAD)

Regolatore distributore, tipo mandata comune, Serie ARM11A
Regolatore distributore con dimensioni del raccordo ad azione singola selezionabili.
[Caratteristiche]
· Tipo ad alimentazione d’aria centralizzata.
· È possibile selezionare 2 design di montaggio: montaggio diretto e montaggio su guida DIN.
· Funzione di riflusso fornita come standard.
· Stazioni: da 1 a 10.
· Posizione delle tubazioni di alimentazione (IN) centralizzata: inferiore (1), superiore (2).
· Con/senza manometro a pressione.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
    Clicca qui per un preventivo o per effettuare un ordine se hai un numero di modello.

    ■ Prodotti per cui è stata pianificata la distribuzione online
    Le pagine dei prodotti relative ai cilindri pneumatici verranno pubblicate su questo sito su base ad hoc.
    Sono già disponibili i tipi CQ2, MG, ecc. Cliccare qui per verificare.
    *Anche le apparecchiature per il vuoto, gli FRL, le elettrovalvole, ecc., verranno pubblicati su pagine dedicate su questo sito su base ad hoc.
    *Le informazioni di cui sopra sono aggiornate a dicembre 2018.
  • *Vedere il catalogo di SMC per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARM5AA2-308-A1

Codice componente
ARM5AA2-308-A1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Meccanismo di scarico Lato mandata, tipo di collegamento Lato mandata, diam. collegamento Lato controllo, tipi di collegamento Lato di controllo, diametro collegamento Manometro Set Pressure Pressure Unit Mounting Method Connected Number Common Air Supply Block Mounting Position In and Out Piping Position

148.95 €

1 26 giorni [In dotazione] Sfiato[A innesto rapido] Raccordo drittoø 6[A innesto rapido] Raccordo drittoø 6[Con manometro] Con manometro0.05–0.35MPaUnità targhetta identificativa e manometro: MPaMontaggio direttoTipo triploLato L (lato sinistro)IN: parte superiore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Regolatore, valvola di sovrapressione Regolatore Regolatore Profilo a collettore Liquido applicabile Aria
Profilo Con attacco a innesto rapido Ambiente d'esercizio Standard Funzione corrente contraria In dotazione (non bilanciato)
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) nullo::1,0

Si trova sulla pagina di Regolatore distributore, tipo mandata comune, Serie ARM11A, il codice articolo è il seguente: ARM5AA2-308-A1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARM5AA2-308-A1.

Tipologia prodotto

Codice componente
ARM5AA1-120-A
ARM5AA1-207-A
ARM5AA1-207-A1
ARM5AA2-309-A
ARM5AA2-310-A
ARM5AA2-310-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Meccanismo di scarico Lato mandata, tipo di collegamento Lato mandata, diam. collegamento Lato controllo, tipi di collegamento Lato di controllo, diametro collegamento Manometro Set Pressure Pressure Unit Mounting Method Connected Number Common Air Supply Block Mounting Position In and Out Piping Position

74.98 €

1 26 giorni [In dotazione] Sfiato[A innesto rapido] Raccordo a gomitoø 6[A innesto rapido] Raccordo a gomitoø 6[Con manometro] Con manometro0.05–0.7MPaUnità targhetta identificativa e manometro: MPaMontaggio diretto1 stazioneLato L (lato sinistro)IN: parte inferiore

108.81 €

1 26 giorni [In dotazione] Sfiato[A innesto rapido] Raccordo drittoø 6[A innesto rapido] Raccordo drittoø 4[Con manometro] Con manometro0.05–0.7MPaUnità targhetta identificativa e manometro: MPaMontaggio direttoTipo doppioLato L (lato sinistro)IN: parte inferiore

110.68 €

1 26 giorni [In dotazione] Sfiato[A innesto rapido] Raccordo drittoø 6[A innesto rapido] Raccordo drittoø 4[Con manometro] Con manometro0.05–0.35MPaUnità targhetta identificativa e manometro: MPaMontaggio direttoTipo doppioLato L (lato sinistro)IN: parte inferiore

146.18 €

1 26 giorni [In dotazione] Sfiato[A innesto rapido] Raccordo drittoø 8[A innesto rapido] Raccordo drittoø 4[Con manometro] Con manometro0.05–0.7MPaUnità targhetta identificativa e manometro: MPaMontaggio direttoTipo triploLato L (lato sinistro)IN: parte superiore

146.18 €

1 26 giorni [In dotazione] Sfiato[A innesto rapido] Raccordo drittoø 8[A innesto rapido] Raccordo drittoø 6[Con manometro] Con manometro0.05–0.7MPaUnità targhetta identificativa e manometro: MPaMontaggio direttoTipo triploLato L (lato sinistro)IN: parte superiore

146.18 €

1 26 giorni [In dotazione] Sfiato[A innesto rapido] Raccordo drittoø 8[A innesto rapido] Raccordo drittoø 6[Con manometro] Con manometro0.05–0.7MPaUnità targhetta identificativa e manometro: MPaMontaggio direttoTipo triploLato R (lato destro)IN: parte superiore

Supporto tecnico