Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ARM5AB1-410-C
Codice componente
|
---|
ARM5AB1-410-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Meccanismo di scarico | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato mandata, diam. collegamento | Lato controllo, tipi di collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | Manometro | Set Pressure | Pressure Unit | Mounting Method | Connected Number | Common Air Supply Block Mounting Position | In and Out Piping Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.98 € | 1 | 26 giorni | [In dotazione] Sfiato | [A innesto rapido] Raccordo dritto | ø 8 | [A innesto rapido] Raccordo dritto | ø 6 | [Con manometro] Con manometro | 0.05–0.7MPa | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Montaggio su guida DIN | 4 stazioni | Lato B (entrambi i lati) | IN: parte inferiore |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatore | Regolatore | Profilo a collettore | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Con attacco a innesto rapido | Ambiente d'esercizio | Standard | Funzione corrente contraria | In dotazione (non bilanciato) |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | nullo::1,0 |
Si trova sulla pagina di Regolatore distributore, tipo mandata comune, Serie ARM11A, il codice articolo è il seguente: ARM5AB1-410-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARM5AB1-410-C.
Configura
Proprietà di base
Meccanismo di scarico
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato controllo, tipi di collegamento
Manometro
Tipo
Lato mandata, diam. collegamento
Lato di controllo, diametro collegamento
Set Pressure
Pressure Unit
Mounting Method
Connected Number
Common Air Supply Block Mounting Position
In and Out Piping Position
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ARM5AA1-120-A |
ARM5AA1-207-A |
ARM5AA1-207-A1 |
ARM5AB1-410-CZ |
ARM5AB1-426-A |
ARM5AB1-436-A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Meccanismo di scarico | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato mandata, diam. collegamento | Lato controllo, tipi di collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | Manometro | Set Pressure | Pressure Unit | Mounting Method | Connected Number | Common Air Supply Block Mounting Position | In and Out Piping Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.98 € | 1 | 26 giorni | [In dotazione] Sfiato | [A innesto rapido] Raccordo a gomito | ø 6 | [A innesto rapido] Raccordo a gomito | ø 6 | [Con manometro] Con manometro | 0.05–0.7MPa | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Montaggio diretto | 1 stazione | Lato L (lato sinistro) | IN: parte inferiore | ||
108.81 € | 1 | 26 giorni | [In dotazione] Sfiato | [A innesto rapido] Raccordo dritto | ø 6 | [A innesto rapido] Raccordo dritto | ø 4 | [Con manometro] Con manometro | 0.05–0.7MPa | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Montaggio diretto | Tipo doppio | Lato L (lato sinistro) | IN: parte inferiore | ||
110.68 € | 1 | 26 giorni | [In dotazione] Sfiato | [A innesto rapido] Raccordo dritto | ø 6 | [A innesto rapido] Raccordo dritto | ø 4 | [Con manometro] Con manometro | 0.05–0.35MPa | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Montaggio diretto | Tipo doppio | Lato L (lato sinistro) | IN: parte inferiore | ||
211.98 € | 1 | 26 giorni | [In dotazione] Sfiato | [A innesto rapido] Raccordo dritto | ø 8 | [A innesto rapido] Raccordo dritto | ø 6 | [Con manometro] Con manometro | 0.05–0.7MPa | Unità targhetta identificativa e manometro: psi | Montaggio su guida DIN | 4 stazioni | Lato B (entrambi i lati) | IN: parte inferiore | ||
201.92 € | 1 | 26 giorni | [In dotazione] Sfiato | [A innesto rapido] Raccordo dritto | ø 6 | [A innesto rapido] Raccordo a gomito | ø 4 | [Con manometro] Con manometro | 0.05–0.7MPa | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Montaggio su guida DIN | 4 stazioni | Lato L (lato sinistro) | IN: parte inferiore | ||
196.48 € | 1 | 26 giorni | [In dotazione] Sfiato | [A innesto rapido] Raccordo a gomito | ø 8 | [A innesto rapido] Raccordo dritto | ø 6 | [Con manometro] Con manometro | 0.05–0.7MPa | Unità targhetta identificativa e manometro: MPa | Montaggio su guida DIN | 4 stazioni | Lato L (lato sinistro) | IN: parte inferiore |