Regolatore elettropneumatico ad alta pressione Serie ITVH2000 3,0 MPa (Codici componente)

Regolatore elettropneumatico ad alta pressione Serie ITVH2000 3,0 MPa
Regolatore elettropneumatico ad alta pressione che supporta una pressione di alimentazione massima di 3,0 MPa.
[Caratteristiche]
· Conforme a RoHS.
· Impostare il campo della pressione: da 0,2 a 2,0 MPa.
· Stabilità: ±1% FS o meno.
· Consumo di energia: 3 W o meno.
· Portata massima: 3.000 l/min (ANR).
· Parti a contatto con i fluidi: grasso al fluoro.
· Indicatore di pressione digitale.
· Linearità: ±1% F.S. o meno/Isteresi: 1% F.S. o meno/Ripetibilità: ±1% F.S. o meno.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
    Clicca qui per un preventivo o per effettuare un ordine se hai un numero di modello.

    ■ Prodotti per cui è stata pianificata la distribuzione online
    Le pagine dei prodotti relative ai cilindri pneumatici verranno pubblicate su questo sito su base ad hoc.
    Sono già disponibili i tipi CQ2, MG, ecc. Cliccare qui per verificare.
    *Anche le apparecchiature per il vuoto, gli FRL, le elettrovalvole, ecc., verranno pubblicati su pagine dedicate su questo sito su base ad hoc.
    *Le informazioni di cui sopra sono aggiornate a dicembre 2018.
  • *Vedere il catalogo di SMC per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ITVH2020-042BL

Codice componente
ITVH2020-042BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, tipo di collegamento Lato mandata, diam. collegamento Lato controllo, tipi di collegamento Lato di controllo, diametro collegamento Manometro Segnale di ingresso/Segnale di comunicazione Accessory Pressure Unit Monitor Output Cable Connector Type

1,750.10 €

1 26 giorni Rc1/4Rc1/4[Non in dotazione] Senza manometro[DC4-20mA] DC4-20mAStaffa profilo piattoMPaUscita analogica 4–20mA DC (tipo sink)Ad angolo retto 3m

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Regolatore, valvola di sovrapressione Regolatore Regolatore Elettropneumatico Liquido applicabile Aria
Profilo Standard Ambiente d'esercizio Standard Meccanismo di scarico Disponibile
Funzione corrente contraria NA Direzione flusso Da sinistra a destra Power Supply Voltage 24V DC

Si trova sulla pagina di Regolatore elettropneumatico ad alta pressione Serie ITVH2000 3,0 MPa, il codice articolo è il seguente: ITVH2020-042BL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ITVH2020-042BL.

Tipologia prodotto

Codice componente
ITVH2020-01F2BN3
ITVH2020-01F2BS
ITVH2020-01F2BS3
ITVH2020-042N
ITVH2020-043BL
ITVH2020-043L3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lato mandata, tipo di collegamento Lato mandata, diam. collegamento Lato controllo, tipi di collegamento Lato di controllo, diametro collegamento Manometro Segnale di ingresso/Segnale di comunicazione Accessory Pressure Unit Monitor Output Cable Connector Type

1,663.52 €

1 26 giorni G1/4G1/4[Non in dotazione] Senza manometro[DC4-20mA] DC4-20mAStaffa profilo piattobarUscita analogica 1–5V DCSenza connettore cavo

1,697.69 €

1 26 giorni G1/4G1/4[Non in dotazione] Senza manometro[DC4-20mA] DC4-20mAStaffa profilo piattoMPaUscita analogica 1–5V DCTipo dritto 3m

1,697.69 €

1 26 giorni G1/4G1/4[Non in dotazione] Senza manometro[DC4-20mA] DC4-20mAStaffa profilo piattobarUscita analogica 1–5V DCTipo dritto 3m

1,711.34 €

1 26 giorni Rc1/4Rc1/4[Non in dotazione] Senza manometro[DC4-20mA] DC4-20mASenza staffaMPaUscita analogica 4–20mA DC (tipo sink)Senza connettore cavo

1,750.10 €

1 26 giorni Rc3/8Rc3/8[Non in dotazione] Senza manometro[DC4-20mA] DC4-20mAStaffa profilo piattoMPaUscita analogica 4–20mA DC (tipo sink)Ad angolo retto 3m

1,745.53 €

1 26 giorni Rc3/8Rc3/8[Non in dotazione] Senza manometro[DC4-20mA] DC4-20mASenza staffabarUscita analogica 4–20mA DC (tipo sink)Ad angolo retto 3m

Supporto tecnico