Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ITVH2020-01F3CL3
Codice componente
|
---|
ITVH2020-01F3CL3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato mandata, diam. collegamento | Lato controllo, tipi di collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | Manometro | Segnale di ingresso/Segnale di comunicazione | Accessory | Pressure Unit | Monitor Output | Cable Connector Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,697.69 € | 1 | 26 giorni | G | 3/8 | G | 3/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | [DC4-20mA] DC4-20mA | Staffa a L | bar | Uscita analogica 1–5V DC | Ad angolo retto 3m |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatore | Regolatore | Elettropneumatico | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Standard | Ambiente d'esercizio | Standard | Meccanismo di scarico | Disponibile |
Funzione corrente contraria | NA | Direzione flusso | Da sinistra a destra | Power Supply Voltage | 24V DC |
Si trova sulla pagina di Regolatore elettropneumatico ad alta pressione Serie ITVH2000 3,0 MPa, il codice articolo è il seguente: ITVH2020-01F3CL3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ITVH2020-01F3CL3.
Configura
Proprietà di base
Manometro
Segnale di ingresso/Segnale di comunicazione
Tipo
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato mandata, diam. collegamento
Lato controllo, tipi di collegamento
Lato di controllo, diametro collegamento
Accessory
Pressure Unit
Monitor Output
Cable Connector Type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ITVH2020-01F2BN3 |
ITVH2020-01F2BS |
ITVH2020-01F2BS3 |
ITVH2020-01F3N |
ITVH2020-01F3N3 |
ITVH2020-03F2L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato mandata, diam. collegamento | Lato controllo, tipi di collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | Manometro | Segnale di ingresso/Segnale di comunicazione | Accessory | Pressure Unit | Monitor Output | Cable Connector Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,663.52 € | 1 | 26 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | [DC4-20mA] DC4-20mA | Staffa profilo piatto | bar | Uscita analogica 1–5V DC | Senza connettore cavo | ||
1,697.69 € | 1 | 26 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | [DC4-20mA] DC4-20mA | Staffa profilo piatto | MPa | Uscita analogica 1–5V DC | Tipo dritto 3m | ||
1,697.69 € | 1 | 26 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | [DC4-20mA] DC4-20mA | Staffa profilo piatto | bar | Uscita analogica 1–5V DC | Tipo dritto 3m | ||
1,658.97 € | 1 | 26 giorni | G | 3/8 | G | 3/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | [DC4-20mA] DC4-20mA | Senza staffa | MPa | Uscita analogica 1–5V DC | Senza connettore cavo | ||
1,658.97 € | 1 | 26 giorni | G | 3/8 | G | 3/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | [DC4-20mA] DC4-20mA | Senza staffa | bar | Uscita analogica 1–5V DC | Senza connettore cavo | ||
1,693.15 € | 1 | 26 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Con pressostato] Con pressostato digitale (uscita PNP) | [DC4-20mA] DC4-20mA | Senza staffa | MPa | Uscita interruttore / Uscita PNP | Ad angolo retto 3m |