Scarico automatico a motore serie ADM200

Scarico automatico a motore serie ADM200
[Caratteristiche]
· Scarica in modo affidabile anche gli scarichi ad alta viscosità.
· Elevata capacità di scarico dello scarico.
· Basso consumo energetico: 4 W

(i)Nota

  • Vedere il catalogo per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADM200-037
ADM200-F045
ADM200-F046-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Power Supply Inlet Connection Type Inlet Connection Screw Nominal Outlet Connection Type Operating Time/Applicable Compressor

158.71 €

1 26 giorni 12 V DC[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8[R(Rc)] Rc2 sec/minimo (1 volta/minimo)/da 3,7 a 37 kW

158.71 €

1 26 giorni [220 V AC] 220 V AC 50/60HzG[1/2B] 1/2G2 sec/minimo (1 volta/minimo)/da 3,7 a 37 kW

158.71 €

1 26 giorni 24 V DCG[1/2B] 1/2G8 sec/minimo (4 tempi/minimo)/ da 220 a 370 kW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Evacuatore di scarico Drain Exhaust Con espulsione automatica Drain Discharge Operating Method Interblocco del compressore quando ON / Interblocco compressore quando OFF / Tempo costante
Outlet Screw Nominal 3/8 Max. Operating Pressure(MPa) 1

Supporto tecnico