AC20A-B to AC60A-B, nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore (Codici componente - Download CAD)

AC20A-B to AC60A-B, nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore
[Features]
· Improved visibility and environmental resistance.
· The bowl is completely covered by transparent bowl guard.
& nbspThe inside can be seen from all angles (360°).
& nbspThe bowl is completely protected from the external environment, helping improve safety.
· Easy to work with.
& nbspThe element and bowl are combined into one unit, making it possible to replace the element by hand.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Air Combination Filter Regulator + Lubricator, AC20A-B to AC60A-B Specifications

AC40A-B external appearance

AC40A-B external appearance

JIS symbol

JIS symbol

Standard Specifications

Model AC20A-B AC30A-B AC40A-B AC40A-06-B AC50A-B AC60A-B
Components Filter regulator [AW] AW20-B AW30-B AW40-B AW40-06-B AW60-B AW60-B
Lubricator [AL] AL20-A AL30-A AL40-A AL40-06-A AL50-A AL60-A
Port size 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4 / 3/8 / 1/2 3/4 3/4, 1 1
Pressure Gauge Connection Port Size [AW]*1 1/8
Fluid Air
Ambient temperature and working fluid temperature Note 2) --5 to +60°C (no freezing)
Proof pressure 1.5 MPa
Maximum operating pressure 1.0 MPa
Set Pressure Range [AW] 0.05 to 0.85 MPa
Filtration [AW] 5 μm
Recommended Lubricant [AL] Type 1 turbine oil (ISO VG32)
Bowl Material [AW/AL] Polycarbonate
Bowl Guard [AW/AL] Semi-standard (steel) Standard equipment (polycarbonate)
Structure [AW] Relieving type
Weight (kg) 0.33 0.63 1.15 1.25 3.21 3.36

*1: For the specification with the square embedded type pressure gauge and the specification with the digital pressure switch, there are no pressure gauge connection screws.
*2: For the type with a digital pressure switch: -5 to +50°C.

Dimensions

AC20A-B dimensional drawing

AC20A-B dimensional drawing

AC30A-B to AC60A-B dimensional drawing

AC30A-B to AC60A-B dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Model Standard specification
P1 P2 A B C E F G
AC20A-B 1/8, 1/4 1/8 83.2 87.6 72.4 - 41.6 60
AC30A-B 1/4, 3/8 1/8 110.2 115.1 85.6 30 55.1 80
AC40A-B 1/4 / 3/8 / 1/2 1/8 145.2 147.1 91.7 38.4 72.6 110
AC40A-06-B 3/4 1/8 155.2 149.1 93.2 38.4 77.6 110
AC50A-B 3/4, 1 1/8
Codice componente
AC30A-F02E-2-B
AC30A-F02G-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro collegamento Pressione di esercizio max.
(MPa)
Materiali involucro Protezione coppa Meccanismo di scarico Direzione flusso Rubinetto di scarico Manometro Size of Body Check Valve Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Lubricator Oil Discharge Outlet Pressure Unit

97.89 €

1 26 giorni G1/41-NATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)30AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPa

89.56 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)30AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Combinazione regolatori Regolatore filtro + Lubrificatore Filtro, livello di filtraggio 5μm Ambiente d'esercizio Attrezzi pneumatici
Qualità aria compressa Aria secca comune
  • Specifiche e dimensioni di alcuni componenti potrebbero non essere illustrate in modo esauriente. Per i dettagli esatti, consultare i cataloghi dei produttori .

Supporto tecnico