AC20B-B to AC60B-B, nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore (Codici componente - Download CAD)

AC20B-B to AC60B-B, nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore
[Features]
· Improved visibility and environmental resistance.
· The bowl is completely covered by transparent bowl guard.
& nbspThe inside can be seen from all angles (360°).
& nbspThe bowl is completely protected from the external environment, helping improve safety.
· Easy to work with.
& nbspThe element and bowl are combined into one unit, making it possible to replace the element by hand.
· The amount of space required for maintenance has been reduced.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC60B-F10D-B

Air Combination, Air Filter + Regulator, AC20B-B to AC60B-B Specifications

AC40B-B specifications

AC40B-B specifications

JIS symbol

JIS symbol

Standard Specifications

Model AC20B-B AC25B-B AC30B-B AC40B-B AC40B-06-B AC50B-B AC55B-B AC60B-B
Components Air filter [AF] AF20-A AF30-A AF30-A AF40-A AF40-06-A AF50-A AF60-A AF60-A
Regulator [AR] AR20-B AR25-B AR30-B AR40-B AR40-06-B AR50-B AR50-B AR60-B
Port size 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8 1/4 / 3/8 / 1/2 3/4 3/4, 1 1 1
Pressure Gauge Connection Port Size [AR]*1 1/8
Fluid Air
Ambient temperature and working fluid temperature Note 2) -5 to +60°C (no freezing)
Proof pressure 1.5 MPa
Maximum operating pressure 1.0 MPa
Set Pressure Range [AR] 0.05 to 0.85 MPa
Filtration [AF] 5 μm
Bowl Material [AF] Polycarbonate
Bowl Guard [AF] Semi-standard (steel) Standard equipment (polycarbonate)
Construction [AR] Relieving type
Weight (kg) 0.27 0.45 0.53 0.91 0.99 2.27 2.40 2.45

*1: For the specification with the square embedded type pressure gauge and the specification with the digital pressure switch, there are no pressure gauge connection screws.
*2: For the type with a digital pressure switch: -5 to +50°C.

Dimensions

AC20B-B dimensional drawing

AC20B-B dimensional drawing

AC25B-B to AC60B-B dimensional drawing

AC25B-B to AC60B-B dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Model Standard specification
P1 P2 A B C E F G J K Bracket mounting dimensions
M Q1 Q2 R S U V
AC20B-B 1/8, 1/4 1/8 83.2 87.6 26.5 - 41.6 25 28.5 2* 30
Codice componente
AC60B-F10D-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro collegamento Pressione di esercizio max.
(MPa)
Materiali involucro Protezione coppa Meccanismo di scarico Direzione flusso Rubinetto di scarico Manometro Size of Body Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit T shape spacer

219.65 €

1 26 giorni G11[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NA (Normalmente aperto) non pressurizzato con emissioni allo scarico[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro60AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Combinazione regolatori Filtro + Regolatore Filtro, livello di filtraggio 5μm Ambiente d'esercizio Attrezzi pneumatici
Qualità aria compressa Aria secca comune

Si trova sulla pagina di AC20B-B to AC60B-B, nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore, il codice articolo è il seguente: AC60B-F10D-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC60B-F10D-B.

  • Specifiche e dimensioni di alcuni componenti potrebbero non essere illustrate in modo esauriente. Per i dettagli esatti, consultare i cataloghi dei produttori .

Tipologia prodotto

Codice componente
AC20B-01E-V1-B
AC20B-01M-B
AC20B-02-B
AC60B-F10DE-B
AC60B-F10DE-R-B
AC60B-F10DG-2-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro collegamento Pressione di esercizio max.
(MPa)
Materiali involucro Protezione coppa Meccanismo di scarico Direzione flusso Rubinetto di scarico Manometro Size of Body Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit T shape spacer

86.19 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssentePosizione di montaggio: V + AF + AR□K0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

58.47 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con zona di colore)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

44.97 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

229.95 €

1 26 giorni G11[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NA (Normalmente aperto) non pressurizzato con emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)60AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

229.95 €

1 26 giorni G11[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NA (Normalmente aperto) non pressurizzato con emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)60AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

234.73 €

1 26 giorni G11-NATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NA (Normalmente aperto) non pressurizzato con emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)60AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

Supporto tecnico