Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC40C-F06CG-SV-8-B
AC20C-B external appearance
AC20C-B to AC40C-B JIS symbol
Model | AC20C-B | AC25C-B | AC30C-B | AC40C-B | AC40C-06-B | |
---|---|---|---|---|---|---|
Components | Air filter [AF] | AF20-A | AF30-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A |
Mist Separator [AFM] | AFM20-A | AFM30-A | AFM30-A | AFM40-A | AFM40-06-A | |
Regulator [AR] | AR20-B | AR25-B | AR30-B | AR40-B | AR40-06-B | |
Port size | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 3/4 | |
Pressure Gauge Connection Port Size [AR]*1 | 1/8 | |||||
Fluid | Air | |||||
Ambient temperature and working fluid temperature Note 2) | -5 to +60°C (no freezing) | |||||
Proof pressure | 1.5 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | |||||
Set Pressure Range [AR] | 0.05 to 0.85 MPa | |||||
Filtration [AF/AFM] | AF: 5 μm, AFM: 0.3 μm (collection efficiency 99.9%) | |||||
Rated Flow (L/min [ANR]) [AFM] *3 | 200 | 450 | 450 | 1,100 | 1,100 | |
Outlet Oil Mist Density [AFM]*4 *5 | Max. 1.0 mg/m3(ANR) (≈ 0.8 ppm) | |||||
Bowl Material [AF/AFM] | Polycarbonate | |||||
Bowl Guard [AF/AFM] | Semi-standard (steel) | Standard equipment (polycarbonate) | ||||
Construction [AR] | Relieving type | |||||
Weight (kg) | 0.38 | 0.69 | 0.77 | 1.39 | 1.53 |
*1: For the specification with the square embedded type pressure gauge and the specification with the digital pressure switch, there are no pressure gauge connection screws.
*2: For the type with a digital pressure switch: -5 to +50°C.
*3: Conditions: Mist separator inlet pressure is 0.7 MPa. The rated flow varies according to the inlet pressure. Keep the air flow within the rated flow to prevent an outflow of oil to the outlet side.
*4: Value when compressor discharge concentration is 30 mg/m3 (ANR).
*5: The bowl seal and other O-rings use a small amount of grease.
AC20C-B dimensional drawing
AC25C-B to AC40C-06-B dimensional drawing
Square Embedded Type Pressure Gauge dimensional drawing
Digital pressure switch dimensional drawing
Round-type Pressure Gauge / Round-type Pressure Gauge (with Color Zone) dimensional drawing
(Unit: mm)
With auto-drain (N.C.) (applicable model: AC20C-B) dimensional drawing
(Unit: mm)
Codice componente
|
---|
AC40C-F06CG-SV-8-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Pressione di esercizio max. (MPa) | Materiali involucro | Protezione coppa | Meccanismo di scarico | Direzione flusso | Rubinetto di scarico | Manometro | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427.90 € | 1 | 26 giorni | G3/4 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite) | 40 | Sì | Posizione di attacco: AF + AFM + AR + V | 0.05–0.85MPa | Con rubinetto di scarico | MPa | Assente |
Loading...
Combinazione regolatori | Filtro Aria + Disoleatore + Regolatore | Filtro, livello di filtraggio | 5μm | Livello filtraggio separatore di nebbia | 0.3μm |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Attrezzi pneumatici | Qualità aria compressa | Aria secca comune |
Si trova sulla pagina di AC20C-B to AC40C-B, nuovo modello modulare, filtro dell'aria + Microfiltro disoleatore + regolatore, il codice articolo è il seguente: AC40C-F06CG-SV-8-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC40C-F06CG-SV-8-B.
Configura
Proprietà di base
Materiali involucro
Direzione flusso
Rubinetto di scarico
Manometro
Tipo
Diametro collegamento
Pressione di esercizio max.(MPa)
Protezione coppa
Meccanismo di scarico
Size of Body
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
T shape spacer
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AC20C-01M-B |
AC20C-02-2-B |
AC20C-02-B |
AC40C-F06D-V-B |
AC40C-F06DE-B |
AC40C-F06G-T-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro collegamento | Pressione di esercizio max. (MPa) | Materiali involucro | Protezione coppa | Meccanismo di scarico | Direzione flusso | Rubinetto di scarico | Manometro | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | T shape spacer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.74 € | 1 | 6 giorni | Rc1/8 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con zona di colore) | 20 | Assente | Senza accessori | 0.05–0.85MPa | Con rubinetto di scarico | MPa | Assente | ||
106.32 € | 1 | 26 giorni | Rc1/4 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro | 20 | Assente | Senza accessori | 0.05–0.85MPa | Con rubinetto di scarico | MPa | Assente | ||
73.35 € | 1 | 26 giorni | Rc1/4 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro | 20 | Assente | Senza accessori | 0.05–0.85MPa | Con rubinetto di scarico | MPa | Assente | ||
240.98 € | 1 | 26 giorni | G3/4 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NA (Normalmente aperto) non pressurizzato con emissioni allo scarico | [Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro | 40 | Assente | Posizione di attacco: AF + AFM + AR + V | 0.05–0.85MPa | Con rubinetto di scarico | MPa | Assente | ||
205.48 € | 1 | 26 giorni | G3/4 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NA (Normalmente aperto) non pressurizzato con emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite) | 40 | Assente | Senza accessori | 0.05–0.85MPa | Con rubinetto di scarico | MPa | Assente | ||
163.65 € | 1 | 26 giorni | G3/4 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite) | 40 | Assente | Senza accessori | 0.05–0.85MPa | Con rubinetto di scarico | MPa | Sì |