Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC Series Air Combination T-spacer attachment connection example
AC Series Air Combination T-spacer attachment dimensional drawing
(Unit: mm)
Model* | Port size | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Y110-M5-A | M5 ×; 0.8 | 11.2 | 19 | 12 | 14 | 8 |
Y210-□01-A | 1/8 | 14.6 | 41.8 | 32 | 28 | 19 |
Y210-□02-A | 1/4 | |||||
Y310-□01-A | 1/8 | 14.6 | 52.7 | 38.7 | 30 | 19 |
Y310-□02-A | 1/4 | |||||
Y410-□02-A | 1/4 | 18.6 | 62 | 44 | 36 | 24 |
Y410-□03-A | 3/8 | |||||
Y510-□02-A | 1/4 | 18.6 | 66 | 46 | 44 | 24 |
Y510-□03-A | 3/8 |
*The □ in the part numbers indicates the port size type. Insert no symbol for Rc, or use "N" for NPT or "F" for G.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Modelli compatibili | Diametro raccordo di collegamento tubazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | 98 giorni | AC10-A, AC10B-A | M5 | ||
7.77 € | 1 | 37 giorni | AC20-B, AC20B-B, AC20C-B | Rc1/8 | ||
7.77 € | 1 | 37 giorni | AC20-B, AC20B-B, AC20C-B | Rc1/4 | ||
7.77 € | 1 | 4 giorni | AC20-B, AC20B-B, AC20C-B | G 1/8 | ||
7.77 € | 1 | 39 giorni | AC20-B, AC20B-B, AC20C-B | G 1/4 | ||
7.77 € | 1 | 60 giorni | AC20-B, AC20B-B, AC20C-B | NPT 1/8 | ||
7.77 € | 1 | 39 giorni | AC20-B, AC20B-B, AC20C-B | NPT 1/4 | ||
9.16 € | 1 | 41 giorni | AC25-B, AC25B-B, AC25C-B, AC30C-B | Rc1/8 | ||
9.16 € | 1 | 4 giorni | AC25-B, AC25B-B, AC25C-B, AC30C-B | Rc1/4 | ||
9.16 € | 1 | 4 giorni | AC25-B, AC25B-B, AC25C-B, AC30C-B | G 1/8 | ||
9.16 € | 1 | 4 giorni | AC25-B, AC25B-B, AC25C-B, AC30C-B | G 1/4 | ||
9.16 € | 1 | 37 giorni | AC25-B, AC25B-B, AC25C-B, AC30C-B | NPT 1/8 | ||
9.16 € | 1 | 60 giorni | AC25-B, AC25B-B, AC25C-B, AC30C-B | NPT 1/4 | ||
9.82 € | 1 | 37 giorni | AC40-B, AC40B-B, AC40C-B | Rc1/4 | ||
9.82 € | 1 | 37 giorni | AC40-B, AC40B-B, AC40C-B | Rc3/8 | ||
9.82 € | 1 | 4 giorni | AC40-B, AC40B-B, AC40C-B | G 1/4 | ||
9.82 € 6.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | AC40-B, AC40B-B, AC40C-B | G 3/8 | ||
9.82 € | 1 | 37 giorni | AC40-B, AC40B-B, AC40C-B | NPT 1/4 | ||
9.82 € | 1 | 60 giorni | AC40-B, AC40B-B, AC40C-B | NPT 3/8 | ||
12.05 € | 1 | 60 giorni | AC40-06-B, AC40B-06-B, AC40C-06-B | Rc1/4 | ||
12.05 € | 1 | 44 giorni | AC40-06-B, AC40B-06-B, AC40C-06-B | Rc3/8 | ||
12.05 € | 1 | 4 giorni | AC40-06-B, AC40B-06-B, AC40C-06-B | G 1/4 | ||
12.05 € 7.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | AC40-06-B, AC40B-06-B, AC40C-06-B | G 3/8 | ||
12.05 € | 1 | 41 giorni | AC40-06-B, AC40B-06-B, AC40C-06-B | NPT 1/4 | ||
12.05 € | 1 | 60 giorni | AC40-06-B, AC40B-06-B, AC40C-06-B | NPT 3/8 | ||
21.76 € | 1 | 98 giorni | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | Rc3/8 | ||
21.76 € | 1 | 98 giorni | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | Rc1/2 | ||
22.90 € 14.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | G 3/8 | ||
21.74 € 14.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | G 1/2 | ||
21.74 € | 1 | 98 giorni | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | NPT 3/8 | ||
21.74 € | 1 | 98 giorni | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | NPT 1/2 |
Loading...
Combinazione regolatori | Altro |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Modelli compatibili
Diametro raccordo di collegamento tubazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali