Gabbia a sfere in ottone - Serie mini

Gabbia a sfere in ottone - Serie mini
Gabbia a sfere in ottone con sfere d'acciaio disposte su elica - serie mini. (Conformità alla direttiva RoHS se si applica 2011/65/EU allegato III / 6c.)
  • Nuovo prodotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Brass Ball Cage N 502 Mini Range

Product Information

Suitability

Brass ball cage with steel balls arranged in helical formation for use with guide bushes from the Mini Range.
• The "Mini Range" was specifically developed for the precision engineering and optical industries.
• Uses smaller balls than type N 501.
• Smaller installation space by the use in combination with guide bushes from the Mini Range.
• The helical arrangement of the balls is ideal for linear and rotary movements.

Features

• The ball chambers are mechanically caulked so that the balls remain captive but still move easily.
• The balls are arranged in an optimum formation so that each ball can run on its own track for both linear and rotary movements.
• The ball formation ensures smooth running and substantially lengthens the service life of the rotary stroke bearing.
• Brass offers high mechanical stability, optimum sliding properties, and high resistance to abrasion and heat.
• See page 37-41 for instructions on installation and servicing.

Material

Cage:
• Brass
• Maximum constant working temperature 150°C (In case of higher temperatures, please ask us for advice.)
Balls:
• Hardened stainless steel X90 CrMoV 18 (1.4112)
• DIN 5401/ISO 3290 grade 5 sorting group P0

Loading capacity

Column C shows the load ratings of the ball cages under uniform radial load. The loading capacity must be computed when moments are in play.

Special designs

The ball cages can be supplied with ceramic balls. Other dimensions or designs are available on the basis of workpiece drawings and can be produced using different cage materials.

Order Information

Ball Cage N 502/dw/d1/l2     Order No. 50002 . .

Drawing

Specifications

dwd1l2kBallsCOrder No.
    [pcs.][N] 
2.54.1100.82475000236
  12.5 3095000237
  15 38115000238
3510122145000240
  12.5 28195000241
  15 36245000242
  20 50345000243
4610122155000244
  15 36265000245
  20 50355000246
  25 64485000247
5710130235000248
  15 50405000249
  20 70565000250
  30 110895000251
6810130295000252
  15 50505000253
  20 70605000254
  25 90785000255
  35 1301125000256
81015150505000257
  20 70605000258
  25 90785000259
  30 110955000260
  40 1501305000261
1013201.5561225000262
  30 761465000263
  40 1042025000264
  50 1342585000265
1215201.5661285000266
  30 881705000267
  40 1222355000268
  50 1543005000269
1417201.5661285000270
  30 881705000271
  40 1222355000272
1620302842905000273
  40 1023505000274
  50 1304505000275
1822302842955000276
  40 1184155000277
  50 1525305000278
2024302843005000279
  40 1184205000280
  50 1525205000281
  60 1846605000282
22264021184255000283
  50 1525505000284
  60 1846705000285
Codice componente
5000236
5000237
5000238
5000240
5000241
5000242
5000243
5000244
5000245
5000246
5000247
5000248
5000249
5000250
5000251
5000252
5000253
5000254
5000255
5000256
5000257
5000258
5000259
5000260
5000261
5000262
5000263
5000264
5000265
5000266
5000267
5000268
5000269
5000270
5000271
5000272
5000273
5000274
5000275
5000276
5000277
5000278
5000279
5000280
5000281
5000282
5000283
5000284
5000285
N502/2,​5/4,​1/10
N502/2,​5/4,​1/12,​5
N502/2,​5/4,​1/15
N502/3/5/10
N502/3/5/12,​5
N502/3/5/15
N502/3/5/20
N502/4/6/10
N502/4/6/15
N502/4/6/20
N502/4/6/25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
dw
(mm)
d1
(mm)
L2
(mm)
k
(mm)
C
(N)

8.89 €

1 12 giorni 2.54.110247

9.91 €

1 12 giorni 2.54.112.5309

11.80 €

1 12 giorni 2.54.1153811

8.40 €

1 12 giorni 35102214

9.32 €

1 12 giorni 3512.52819

11.26 €

1 12 giorni 35153624

13.25 €

1 12 giorni 35205034

8.40 €

1 12 giorni 46102215

11.26 €

1 12 giorni 46153626

13.25 €

1 12 giorni 46205035

17.45 €

1 12 giorni 46256448

12.02 €

1 12 giorni 57103023

14.11 €

1 42 giorni 57155040

17.45 €

1 12 giorni 57207056

30.32 €

1 12 giorni 573011089

12.02 €

1 12 giorni 68103029

14.92 €

1 12 giorni 68155050

18.52 €

1 12 giorni 68207060

23.00 €

1 12 giorni 68259078

31.40 €

1 12 giorni 6835130112

16.48 €

1 12 giorni 810155050

19.55 €

1 12 giorni 810207060

23.00 €

1 12 giorni 810259078

27.78 €

1 12 giorni 8103011095

37.69 €

1 12 giorni 81040150130

17.45 €

1 12 giorni 10132056122

21.22 €

1 12 giorni 10133076146

24.77 €

1 12 giorni 101340104202

31.40 €

1 12 giorni 101350134258

19.55 €

1 12 giorni 12152066128

23.80 €

1 12 giorni 12153088170

30.32 €

1 12 giorni 121540122235

37.69 €

1 12 giorni 121550154300

21.22 €

1 12 giorni 14172066128

25.74 €

1 12 giorni 14173088170

33.12 €

1 12 giorni 141740122235

28.65 €

1 39 giorni 16203084290

32.15 €

1 12 giorni 162040102350

38.51 €

1 12 giorni 162050130450

30.32 €

1 12 giorni 18223084295

35.65 €

1 12 giorni 182240118415

42.00 €

1 12 giorni 182250152530

32.15 €

1 12 giorni 20243084300

37.69 €

1 12 giorni 202440118420

44.00 €

1 12 giorni 202450152520

51.22 €

1 12 giorni 202460184660

39.31 €

1 12 giorni 222640118425

45.88 €

1 12 giorni 222650152550

52.88 €

1 12 giorni 222660184670

8.89 €

1 12 giorni 2.54.110247

9.91 €

1 12 giorni 2.54.112.5309

11.80 €

1 12 giorni 2.54.1153811

8.40 €

1 12 giorni 35102214

9.32 €

1 12 giorni 3512.52819

11.26 €

1 12 giorni 35153624

13.25 €

1 12 giorni 35205034

8.40 €

1 12 giorni -----

11.26 €

1 12 giorni -----

13.25 €

1 12 giorni -----

17.45 €

1 12 giorni -----

Loading...

Informazioni di base

Operazione di vendita Fermo

Supporto tecnico