Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PF3W711-U25-AN-MR
Codice componente
|
---|
PF3W711-U25-AN-MR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Numero di ingressi | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Display | Bracket | Lead Wire | Calibration Certificate included | Unit Specifications (Integrated Flow Rate) | Custom-made Specifications | Rating Flow Range (L/min) | Output Specification | Analog Current Output (mA) | Diametro esterno tubo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567.23 € | 1 | 26 giorni | [Tipo integrato] Display integrato | Collettore aperto NPN | - | 1 | 2 | - | Tipo digitale | Con staffa | Filo conduttore con connettore M8 (3 m) | Without calibration certificate | L | Assente | 10–100 | Nessuno | Assente | 25 A |
Loading...
Tipo | Interruttore di flusso | Tipo di fluido | Acqua | Gamma di portata (valore max.)(L/min) | 100~ Inferiore a 500 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco tubo | Fissaggio diretto | A pressione | Standard | Resistenza alla pressione(MPa) | 1 |
Tipo di portata | Standard | Gamma umidità di esercizio(%) | 35:: 85 | Tipo di alimentazione | DC |
Tensione di alimentazione(V) | 12–24 ±10% | Direzione di collegamento tubi | 2 direzioni | Materiale corpo principale | Resina |
Foro di montaggio | Disponibile | Luce | Disponibile | Standard acquisiti | CE |
IP | IP65 | Unit Specifications (Instantaneous Flow Rate) | L/min |
Si trova sulla pagina di Flussostato digitale compatibile con tubazioni in PVC con display a 3 colori, serie PF3W, il codice articolo è il seguente: PF3W711-U25-AN-MR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PF3W711-U25-AN-MR.
Configura
Proprietà di base
Sensore, struttura monitor
Specifica uscita analogica
Uscita tensione analogica(V)
Tipo
Metodo uscita
Numero di ingressi
Numero di uscite
Bracket
Lead Wire
Calibration Certificate included
Unit Specifications (Integrated Flow Rate)
Custom-made Specifications
Rating Flow Range(L/min)
Output Specification
Analog Current Output(mA)
Diametro esterno tubo(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PF3W511-U25-1-RA |
PF3W511-U25-1N |
PF3W511-U25-1N-RA |
PF3W711-U25-B-M |
PF3W711-U25-B-MR |
PF3W711-U25-BN-M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Numero di ingressi | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Display | Bracket | Lead Wire | Calibration Certificate included | Unit Specifications (Integrated Flow Rate) | Custom-made Specifications | Rating Flow Range (L/min) | Output Specification | Analog Current Output (mA) | Diametro esterno tubo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547.37 € | 1 | 26 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | 1 | 1 | [1–5V DC] 1–5V | Tipo analogico | Con staffa | Lead wire with M8 connector available (3 m) | Disponibile certificato di calibrazione | Assente | Assente | 10–100 | Nessuno | Assente | 25 A | ||
462.94 € | 1 | 26 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | 1 | 1 | [1–5V DC] 1–5V | Tipo analogico | Assente | Filo conduttore con connettore M8 (3 m) | Without calibration certificate | Assente | Assente | 10–100 | Nessuno | Assente | 25 A | ||
519.55 € | 1 | 26 giorni | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | 1 | 1 | [1–5V DC] 1–5V | Tipo analogico | Con staffa | Filo conduttore con connettore M8 (3 m) | Disponibile certificato di calibrazione | Assente | Assente | 10–100 | Nessuno | Assente | 25 A | ||
584.06 € | 1 | 26 giorni | [Tipo integrato] Display integrato | Collettore aperto PNP | - | 1 | 2 | - | Tipo digitale | Assente | Lead wire with M8 connector available (3 m) | Without calibration certificate | L | Assente | 10–100 | Nessuno | Assente | 25 A | ||
594.55 € | 1 | 26 giorni | [Tipo integrato] Display integrato | Collettore aperto PNP | - | 1 | 2 | - | Tipo digitale | Con staffa | Lead wire with M8 connector available (3 m) | Without calibration certificate | L | Assente | 10–100 | Nessuno | Assente | 25 A | ||
556.74 € | 1 | 4 giorni | [Tipo integrato] Display integrato | Collettore aperto PNP | - | 1 | 2 | - | Tipo digitale | Assente | Filo conduttore con connettore M8 (3 m) | Without calibration certificate | L | Assente | 10–100 | Nessuno | Assente | 25 A |