Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PF3A703H-10-DS-A |
PF3A703H-10-FS-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di portata (valore max.) (L/min) | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Resistenza alla pressione (MPa) | Gamma umidità di esercizio (%) | Numero di ingressi | Uscita tensione analogica (V) | Direzione di collegamento tubi | Foro di montaggio | Display | Luce | Standard acquisiti | Unit Specifications | Lead Wire | Calibration Certificate included | Rating Flow Range (L/min) | Analog Current Output (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
829.32 € | 1 | 26 giorni | 500~ inf. a 5.000 | Collettore aperto NPN / Tipo analogico | Corrente | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 direzioni | Disponibile | Tipo digitale | Disponibile | CE | Con funzione di conversione unità | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Con certificato di taratura | 30 to 3,000 | 4 – 20 | ||
829.32 € | 1 | 26 giorni | 500~ inf. a 5.000 | Collettore aperto PNP / Tipo analogico | Corrente | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 35~ 85 | 1 | - | 2 direzioni | Disponibile | Tipo digitale | Disponibile | CE | Con funzione di conversione unità | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Con certificato di taratura | 30 to 3,000 | 4 – 20 |
Loading...
Tipo | Interruttore di flusso | Tipo di fluido | Aria / Azoto | Sensore, struttura monitor | Display integrato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco tubo | Filettatura femmina | A pressione | Standard | Tipo di portata | Alta portata |
Numero di uscite | 2 | Materiale parti a contatto con liquidi | Resina + Metallo | IP | IP65 |
Configura
Proprietà di base
Metodo uscita
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Uscita tensione analogica(V)
Tipo
Gamma di portata (valore max.)(L/min)
Specifica uscita analogica
Numero di ingressi
Direzione di collegamento tubi
Unit Specifications
Lead Wire
Calibration Certificate included
Rating Flow Range(L/min)
Analog Current Output(mA)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali