Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PFG300-RT-M-LA2F
Codice componente
|
---|
PFG300-RT-M-LA2F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Unit Specifications | Lead Wire | Handling Instructions | Calibration Certificate included | Accessory | Option | Output Specification | Analog Current Output (mA) | Specifiche ingresso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.26 € | 1 | 26 giorni | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Tipo analogico | Tensione | 3 | [1–5V DC] 1–5V | Unità fissa SI | Cavo piombo collegamento alimentazione/uscita (2 m) | Manuale di istruzioni incluso | Without calibration certificate | Con collegamento sensore connettore | Staffa B (montaggio orizzontale) | Ingresso esterno + funzione di copia | Assente | Voltage input |
Loading...
Tipo | Monitor flusso | Sensore, struttura monitor | Unità di monitoraggio remoto | Gamma umidità di esercizio(%) | 35:: 85 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di ingressi | 2 | Tipo di alimentazione | DC | Tensione di alimentazione(V) | 12–24 ±10% |
Foro di montaggio | Disponibile | Display | Tipo digitale | Luce | Disponibile |
Standard acquisiti | CE | IP | IP40 |
Si trova sulla pagina di Monitor flusso digitale a 3 schermi Serie PFG300, il codice articolo è il seguente: PFG300-RT-M-LA2F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PFG300-RT-M-LA2F.
Configura
Proprietà di base
Metodo uscita
Uscita tensione analogica(V)
Tipo
Specifica uscita analogica
Numero di uscite
Unit Specifications
Lead Wire
Handling Instructions
Calibration Certificate included
Accessory
Option
Output Specification
Analog Current Output(mA)
Specifiche ingresso
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PFG300-RT-L |
PFG300-RT-LA1 |
PFG300-RT-LA1C |
PFG300-RT-M-LBF |
PFG300-RT-M-LD |
PFG300-RT-M-LDF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Unit Specifications | Lead Wire | Handling Instructions | Calibration Certificate included | Accessory | Option | Output Specification | Analog Current Output (mA) | Specifiche ingresso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.06 € | 1 | 26 giorni | Tipo analogico / Collettore aperto PNP / Collettore aperto NPN | Tensione | 3 | [1–5V DC] 1–5V | Con funzione di conversione unità | Cavo piombo collegamento alimentazione/uscita (2 m) | Manuale di istruzioni incluso | Without calibration certificate | Assente | Assente | Ingresso esterno + funzione di copia | Assente | Voltage input | ||
180.03 € | 1 | 26 giorni | Tipo analogico / Collettore aperto PNP / Collettore aperto NPN | Tensione | 3 | [1–5V DC] 1–5V | Con funzione di conversione unità | Cavo piombo collegamento alimentazione/uscita (2 m) | Manuale di istruzioni incluso | Without calibration certificate | Assente | Staffa A (montaggio verticale) | Ingresso esterno + funzione di copia | Assente | Voltage input | ||
182.26 € | 1 | 26 giorni | Tipo analogico / Collettore aperto PNP / Collettore aperto NPN | Tensione | 3 | [1–5V DC] 1–5V | Con funzione di conversione unità | Cavo piombo collegamento alimentazione/uscita (2 m) | Manuale di istruzioni incluso | Without calibration certificate | Con collegamento sensore connettore (ZS-28-CA-4) | Staffa A (montaggio verticale) | Ingresso esterno + funzione di copia | Assente | Voltage input | ||
181.52 € | 1 | 26 giorni | Tipo analogico / Collettore aperto PNP / Collettore aperto NPN | Tensione | 3 | [1–5V DC] 1–5V | Unità fissa SI | Cavo piombo collegamento alimentazione/uscita (2 m) | Manuale di istruzioni incluso | Without calibration certificate | Con collegamento sensore connettore | Panel-mount adapter | Ingresso esterno + funzione di copia | Assente | Voltage input | ||
183.05 € | 1 | 26 giorni | Tipo analogico / Collettore aperto PNP / Collettore aperto NPN | Tensione | 3 | [1–5V DC] 1–5V | Unità fissa SI | Cavo piombo collegamento alimentazione/uscita (2 m) | Manuale di istruzioni incluso | Without calibration certificate | Assente | Adattatore per montaggio a parete + coperchio di protezione anteriore | Ingresso esterno + funzione di copia | Assente | Voltage input | ||
185.27 € | 1 | 26 giorni | Tipo analogico / Collettore aperto PNP / Collettore aperto NPN | Tensione | 3 | [1–5V DC] 1–5V | Unità fissa SI | Cavo piombo collegamento alimentazione/uscita (2 m) | Manuale di istruzioni incluso | Without calibration certificate | Con collegamento sensore connettore | Adattatore per montaggio a parete + coperchio di protezione anteriore | Ingresso esterno + funzione di copia | Assente | Voltage input |