Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MY2C25G-1800 |
MY2C25G-1800H |
MY2C25G-1800L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Corsa (mm) | Materiale tavola | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Giunto cilindro senza barra | Ambiente d'esercizio | Trattamento superficie tavola | Guida | Velocità d'esercizio (mm/s) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Momento statico ammesso MA (N•m) | Momento statico ammesso MB (N•m) | Momento statico ammesso MC (N•m) | Parallelismo tavola (µm) | Diametro collegamento | Piping Format | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,165.10 € | 1 | 26 giorni | “Cilindro senza asta” | 1,800 | [Alluminio] Lega di alluminio | 20 to 39.9 | 35 | 100 | 25 | Con giunto meccanico | Uso generico | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Guida di scorrimento] Con guida a perni folli | 100~ 1000 | 108.7 ~ 158 | 37 | 0,1 – 0,8 | 13 | 14 | 10 | 50 | Rc1/8 | Tipo tubazione centralizzata (standard) | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | - | - | - | ||
1,320.37 € | 1 | 26 giorni | “Cilindro senza asta” | 1,800 | [Alluminio] Lega di alluminio | 20 to 39.9 | 35 | 100 | 25 | Con giunto meccanico | Uso generico | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Guida di scorrimento] Con guida a perni folli | 100~ 1500 | 108.7 ~ 158 | 37 | 0,1 – 0,8 | 13 | 14 | 10 | 50 | Rc1/8 | Tipo tubazione centralizzata (standard) | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | - | - | - | ||
1,290.69 € | 1 | 26 giorni | “Cilindro senza asta” | 1,800 | [Alluminio] Lega di alluminio | 20 to 39.9 | 35 | 100 | 25 | Con giunto meccanico | Uso generico | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Guida di scorrimento] Con guida a perni folli | 100~ 1500 | 108.7 ~ 158 | 37 | 0,1 – 0,8 | 13 | 14 | 10 | 50 | Rc1/8 | Tipo tubazione centralizzata (standard) | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Guida
Larghezza tavola W(mm)
Spacer for intermediate fixing
Spacer shipping form
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Tipo
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Giunto cilindro senza barra
Ambiente d'esercizio
Altezza tavola H(mm)
Pressione di esercizio(MPa)
Parallelismo tavola(µm)
Piping Format
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali