Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IDF100F-30-KV |
IDF100F-30-W4 |
IDF125F-30 |
IDF125F-30-W4 |
IDF150F-30-W4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo | Portata uscita (L/min) | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo | Lato controllo, tipi di collegamento | Filettatura tubo nominale lato di controllo | Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo | Specifications | Air Compressor Size | Heat emission direction | Auto drain | Direzione tubazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,317.36 € | 1 | 26 giorni | [Con refrigerante] Refrigerazione (specifiche per raffreddamento ad aria) | 16,000 / 18,800 | [Rc(R)] R | 2 | - | [Rc(R)] R | 2 | - | Specifiche pressione media | 100 kW | Posteriore | Con scarico automatico con elettrovalvola controllata da timer | Nessuno | ||
18,189.23 € | 1 | Preventivo | [Con refrigerante] Refrigerazione (specifiche per raffreddamento ad acqua) | 16,000 / 18,800 | [Rc(R)] R | 2 | - | [Rc(R)] R | 2 | - | Assente | 100 kW | Nessuno | Assente | Lato destro | ||
21,653.80 € | 1 | Preventivo | [Con refrigerante] Refrigerazione (specifiche per raffreddamento ad aria) | 20,100 / 23,700 | [Flangia tubo] Flangia tubo (JIS 10K FF) | - | 65 | [Flangia tubo] Flangia tubo (JIS 10K FF) | - | 65 | Assente | 125 kW | Posteriore | Assente | Nessuno | ||
21,653.80 € | 1 | Preventivo | [Con refrigerante] Refrigerazione (specifiche per raffreddamento ad acqua) | 20,100 / 23,700 | [Flangia tubo] Flangia tubo (JIS 10K FF) | - | 65 | [Flangia tubo] Flangia tubo (JIS 10K FF) | - | 65 | Assente | 125 kW | Nessuno | Assente | Lato destro | ||
25,118.41 € | 1 | Preventivo | [Con refrigerante] Refrigerazione (specifiche per raffreddamento ad acqua) | 25,000 / 30,000 | [Flangia tubo] Flangia tubo (JIS 10K FF) | - | [80] 80 | [Flangia tubo] Flangia tubo (JIS 10K FF) | - | [80] 80 | Assente | 150 kW | Nessuno | Assente | Lato destro |
Loading...
Tipo | Essiccatore | Profilo | Standard | Portata uscita [distinzione](L/min) | Più di 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita(°C) | 10 | Temperatura aria su porta di ingresso(°C) | 40 | Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa) | 0.7 |
Power Supply Voltage | Trifase 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | Copper Tube Anti-rust Processing | Assente | Leakage Circuit Breaker | Assente |
Targhetta identificativa metallica | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
Metodo
Portata uscita(L/min)
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo
Lato controllo, tipi di collegamento
Filettatura tubo nominale lato di controllo
Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo
Specifications
Air Compressor Size
Heat emission direction
Auto drain
Direzione tubazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali