Essiccatore d’aria privo di calore ID20/ID30/ID40/ID60

Essiccatore d’aria privo di calore ID20/ID30/ID40/ID60
Essiccatore d’aria privo di calore, ideale per le applicazioni che richiedono aria secca con un punto di rugiada basso.
[Caratteristiche]
· Fornisce aria secca con un punto di rugiada basso di -30°C o inferiore.
· Piccolo e leggero senza riscaldatore e quadro elettrico.
· Utilizzare l’indicatore per controllare il punto di rugiada in uscita. (Il tipo auto-rigenerativo consente una facile manutenzione.)
· Taglia standard: 20, 30, 40, 60.
· Tipi di filettatura: Rc, G, NPT.
· Monofase: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz), Monofase: 110 V AC (50 Hz).
· Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz), Monofase: 220 V AC (50 Hz).

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.

    ■ Prodotti per cui è stata pianificata la distribuzione online
    Le pagine dei prodotti relative ai cilindri pneumatici verranno pubblicate su questo sito su base ad hoc.
    Sono già disponibili i tipi CQ2/MG, ecc.
    *Anche le apparecchiature per il vuoto, gli FRL, le elettrovalvole, ecc., verranno pubblicati su pagine dedicate su questo sito su base ad hoc.
    *Le informazioni di cui sopra sono aggiornate a dicembre 2018.
  • Vedere il catalogo per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ID201-N02B
ID206-F02B
ID206-N02B
ID300-04B
ID305-F04B
ID306-F04B
ID306-N04B
ID406-F04BZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata uscita [distinzione]
(L/min)
Portata uscita
(L/min)
Lato mandata, tipo di collegamento Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Lato controllo, tipi di collegamento Filettatura tubo nominale lato di controllo Standard size Power Supply Voltage Specifications

2,772.73 €

1 26 giorni Fino a 10080NPT1/4NPT1/420Monofase 110 V AC (50 Hz)Assente

2,772.73 €

1 26 giorni Fino a 10080G1/4G1/420Monofase 220 V AC (50 Hz)Assente

2,772.73 €

1 26 giorni Fino a 10080NPT1/4NPT1/420Monofase 220 V AC (50 Hz)Assente

3,018.11 €

1 26 giorni Fino a 200155[Rc(R)] Rc1/2[Rc(R)] Rc1/230Monofase: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)Assente

3,018.11 €

1 26 giorni Fino a 200155G1/2G1/230Monofase 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Assente

3,018.11 €

1 26 giorni Fino a 200155G1/2G1/230Monofase 220 V AC (50 Hz)Assente

3,018.11 €

1 26 giorni Fino a 200155NPT1/2NPT1/230Monofase 220 V AC (50 Hz)Assente

3,706.26 €

1 26 giorni Fino a 400330G1/2G1/240Monofase 220 V AC (50 Hz)Specifica del punto di rugiada basso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Essiccatore Metodo Con essiccante a freddo Profilo Standard
Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita(°C) -50 Temperatura aria su porta di ingresso(°C) 5 – 50 Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa) 0.7
Accessory Con staffa

Supporto tecnico