Essiccatore d’aria a membrana, tipo di unità serie IDG□A (Codici componente - Download CAD)

Essiccatore d’aria a membrana, tipo di unità serie IDG□A
L’uso di una membrana a fibra cava consente di fornire facilmente aria secca.
Privo di fluorocarboni, compatibile con punto di rugiada basso (-60°C), privo di vibrazioni o scarico di calore.
[Caratteristiche]
· Risparmio energetico.
& Flusso aria di spurgo ridotto fino a 39 l/min (ANR).
· Salvaspazio.
· Ad alte prestazioni.
& Tempo per raggiungere il punto di rugiada standard ridotto di 40 minuti.
· Adottata una nuova combinazione di aria che riduce lo spazio e il peso necessari per la manutenzione.

(i)Nota

  • Vedere il catalogo per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IDG30AM4-02D

Codice componente
IDG30AM4-02D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Combinazione unità Portata uscita [distinzione]
(L/min)
Portata uscita
(L/min)
Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita
(°C)
Lato mandata, tipo di collegamento Pressione aria su lato porta di ingresso
(MPa)
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Lato controllo, tipi di collegamento Filettatura tubo nominale lato di controllo Standard size Specifications Equipment connection method Drain Discharge Method Fitting for purge air emission Flow Direction Su ordinazione

1,573.33 €

1 26 giorni [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membranaFino a 300300-20[Rc(R)] Rc0.71/4[Rc(R)] Rc1/430--Scarico automatico N.O.AssenteAssenteNessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Unità essiccatore Metodo Con fibra cava Profilo Unità
Temperatura aria su porta di ingresso(°C) 25

Si trova sulla pagina di Essiccatore d’aria a membrana, tipo di unità serie IDG□A, il codice articolo è il seguente: IDG30AM4-02D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IDG30AM4-02D.

Tipologia prodotto

Codice componente
IDG100LAM4-F04D
IDG100LAM4-F04D-P
IDG100LAM4-N04D
IDG30AM4-03
IDG30AM4-03C
IDG30AM4-03D
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Combinazione unità Portata uscita [distinzione]
(L/min)
Portata uscita
(L/min)
Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita
(°C)
Lato mandata, tipo di collegamento Pressione aria su lato porta di ingresso
(MPa)
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Lato controllo, tipi di collegamento Filettatura tubo nominale lato di controllo Standard size Specifications Equipment connection method Drain Discharge Method Fitting for purge air emission Flow Direction Su ordinazione

3,322.53 €

1 26 giorni [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membranaFino a 300300-40G0.71/2G1/2100--Scarico automatico N.O.AssenteAssenteNessuno

3,526.59 €

1 26 giorni [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membranaFino a 300300-40G0.71/2G1/2100--Scarico automatico N.O.Con raccordo per scarico dell'aria di spurgoAssenteNessuno

3,322.53 €

1 26 giorni [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membranaFino a 300300-40NPT-1/2NPT1/2100Tipo MCollegamento modulareScarico automatico N.O.AssenteAssenteNessuno

1,450.71 €

1 26 giorni [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membranaFino a 300300-20[Rc(R)] Rc0.73/8[Rc(R)] Rc3/830--Valvola manualeAssenteAssenteNessuno

1,586.14 €

1 26 giorni [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membranaFino a 300300-20[Rc(R)] Rc0.73/8[Rc(R)] Rc3/830--Scarico automatico N.C.AssenteAssenteNessuno

1,573.33 €

1 26 giorni [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membranaFino a 300300-20[Rc(R)] Rc0.73/8[Rc(R)] Rc3/830--Scarico automatico N.O.AssenteAssenteNessuno

Supporto tecnico