Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IDG100SAV4-04
Codice componente
|
---|
IDG100SAV4-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Combinazione unità | Portata uscita [distinzione] (L/min) | Portata uscita (L/min) | Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita (°C) | Lato mandata, tipo di collegamento | Pressione aria su lato porta di ingresso (MPa) | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Lato controllo, tipi di collegamento | Filettatura tubo nominale lato di controllo | Standard size | Specifications | Equipment connection method | Drain Discharge Method | Fitting for purge air emission | Flow Direction | Su ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,321.66 € | 1 | 26 giorni | [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore + Regolatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membrana + Regolatore | Fino a 200 | 150 | -60 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/2 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | 100 | - | - | Valvola manuale | Assente | Assente | Nessuno |
Loading...
Tipo | Unità essiccatore | Metodo | Con fibra cava | Profilo | Unità |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura aria su porta di ingresso(°C) | 25 |
Si trova sulla pagina di Essiccatore d’aria a membrana, tipo di unità serie IDG□A, il codice articolo è il seguente: IDG100SAV4-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IDG100SAV4-04.
Configura
Proprietà di base
Combinazione unità
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato controllo, tipi di collegamento
Specifications
Equipment connection method
Tipo
Portata uscita [distinzione](L/min)
Portata uscita(L/min)
Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita(°C)
Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa)
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione
Filettatura tubo nominale lato di controllo
Standard size
Drain Discharge Method
Fitting for purge air emission
Flow Direction
Su ordinazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IDG100LAM4-F04D |
IDG100LAM4-F04D-P |
IDG100LAM4-N04D |
IDG100SAV4-F03C |
IDG100SAV4-F03D |
IDG100SAV4-F03D-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Combinazione unità | Portata uscita [distinzione] (L/min) | Portata uscita (L/min) | Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita (°C) | Lato mandata, tipo di collegamento | Pressione aria su lato porta di ingresso (MPa) | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Lato controllo, tipi di collegamento | Filettatura tubo nominale lato di controllo | Standard size | Specifications | Equipment connection method | Drain Discharge Method | Fitting for purge air emission | Flow Direction | Su ordinazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,322.53 € | 1 | 26 giorni | [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membrana | Fino a 300 | 300 | -40 | G | 0.7 | 1/2 | G | 1/2 | 100 | - | - | Scarico automatico N.O. | Assente | Assente | Nessuno | ||
3,526.59 € | 1 | 26 giorni | [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membrana | Fino a 300 | 300 | -40 | G | 0.7 | 1/2 | G | 1/2 | 100 | - | - | Scarico automatico N.O. | Con raccordo per scarico dell'aria di spurgo | Assente | Nessuno | ||
3,322.53 € | 1 | 26 giorni | [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membrana | Fino a 300 | 300 | -40 | NPT | - | 1/2 | NPT | 1/2 | 100 | Tipo M | Collegamento modulare | Scarico automatico N.O. | Assente | Assente | Nessuno | ||
3,457.04 € | 1 | Preventivo | [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore + Regolatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membrana + Regolatore | Fino a 200 | 150 | -60 | G | - | 3/8 | G | 3/8 | 100 | Tipo V | Collegamento modulare | Scarico automatico N.C. | Assente | Assente | Nessuno | ||
3,444.24 € | 1 | 37 giorni | [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore + Regolatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membrana + Regolatore | Fino a 200 | 150 | -60 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 100 | - | - | Scarico automatico N.O. | Assente | Assente | Nessuno | ||
3,444.24 € | 1 | 26 giorni | [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore + Regolatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membrana + Regolatore | Fino a 200 | 150 | -60 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 100 | - | - | Scarico automatico N.O. | Assente | Destra > Sinistra | Nessuno |