Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IDG10M2-02C-X016
Codice componente
|
---|
IDG10M2-02C-X016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Combinazione unità | Portata uscita [distinzione] (L/min) | Portata uscita (L/min) | Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita (°C) | Lato mandata, tipo di collegamento | Pressione aria su lato porta di ingresso (MPa) | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Lato controllo, tipi di collegamento | Filettatura tubo nominale lato di controllo | Standard size | Specifications | Equipment connection method | Drain Discharge Method | Fitting for purge air emission | Flow Direction | Dew Point Checker | Su ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,186.67 € | 1 | 26 giorni | [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membrana | Fino a 100 | 100 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 10 | - | Raccordo filettato di connessione | Scarico automatico N.C. | Assente | Assente | Assente | Con indicatore di intasamento |
Loading...
Tipo | Unità essiccatore | Metodo | Con fibra cava | Profilo | Unità |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura aria su porta di ingresso(°C) | 25 |
Si trova sulla pagina di Essiccatore d’aria a membrana, tipo di unità serie IDG, il codice articolo è il seguente: IDG10M2-02C-X016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IDG10M2-02C-X016.
Configura
Proprietà di base
Combinazione unità
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato controllo, tipi di collegamento
Specifications
Tipo
Portata uscita [distinzione](L/min)
Portata uscita(L/min)
Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita(°C)
Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa)
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione
Filettatura tubo nominale lato di controllo
Standard size
Equipment connection method
Drain Discharge Method
Fitting for purge air emission
Flow Direction
Dew Point Checker
Su ordinazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IDG100M2-04D |
IDG100M2-F04 |
IDG100M2-F04D |
IDG10M2-F02C-X016 |
IDG10M4-02 |
IDG10M4-02C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Combinazione unità | Portata uscita [distinzione] (L/min) | Portata uscita (L/min) | Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita (°C) | Lato mandata, tipo di collegamento | Pressione aria su lato porta di ingresso (MPa) | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Lato controllo, tipi di collegamento | Filettatura tubo nominale lato di controllo | Standard size | Specifications | Equipment connection method | Drain Discharge Method | Fitting for purge air emission | Flow Direction | Dew Point Checker | Su ordinazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,780.43 € | 1 | 26 giorni | [Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di micronebbia con prefiltro + Essiccatore a membrana | Fino a 1000 | 1.000 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/2 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | 100 | - | Raccordo filettato di connessione | Scarico automatico N.O. | Assente | Assente | Assente | Nessuno | ||
3,715.34 € | 1 | 26 giorni | [Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di micronebbia con prefiltro + Essiccatore a membrana | Fino a 1000 | 1.000 | -20 | G | 0.7 | 1/2 | G | 1/2 | 100 | - | Raccordo filettato di connessione | Valvola manuale | Assente | Assente | Assente | Nessuno | ||
3,780.43 € | 1 | 26 giorni | [Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di micronebbia con prefiltro + Essiccatore a membrana | Fino a 1000 | 1.000 | -20 | G | 0.7 | 1/2 | G | 1/2 | 100 | - | Raccordo filettato di connessione | Scarico automatico N.O. | Assente | Assente | Assente | Nessuno | ||
1,185.81 € | 1 | 26 giorni | [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membrana | Fino a 100 | 100 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | G | 1/4 | 10 | - | Raccordo filettato di connessione | Scarico automatico N.C. | Assente | Assente | Assente | Con indicatore di intasamento | ||
1,092.24 € | 1 | 26 giorni | [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membrana | Fino a 100 | 100 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 10 | - | Collegamento modulare | Valvola manuale | Assente | Assente | Assente | Nessuno | ||
1,222.43 € | 1 | 26 giorni | [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membrana | Fino a 100 | 100 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/4 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 10 | - | Collegamento modulare | Scarico automatico N.C. | Assente | Assente | Assente | Nessuno |