Essiccatore d’aria a membrana, tipo di unità serie IDG (Codici componente - Download CAD)

Essiccatore d’aria a membrana, tipo di unità serie IDG
Essiccatore che utilizza una membrana a fibra cava per un facile apporto di aria secca.
[Caratteristiche]
· Risparmio energetico.
· Flusso aria di spurgo ridotto fino a 39 l/min (ANR).
· Salvaspazio.
· Ad alte prestazioni.
· Tempo per raggiungere il punto di rugiada di riferimento ridotto di 40 minuti.
· Adotta una nuova combinazione di aria che riduce lo spazio e il peso necessari per la manutenzione.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.

    ■ Prodotti per cui è stata pianificata la distribuzione online
    Le pagine dei prodotti relative ai cilindri pneumatici verranno pubblicate su questo sito su base ad hoc.
    Sono già disponibili i tipi CQ2/MG, ecc.
    *Anche le apparecchiature per il vuoto, gli FRL, le elettrovalvole, ecc., verranno pubblicati su pagine dedicate su questo sito su base ad hoc.
    *Le informazioni di cui sopra sono aggiornate a dicembre 2018.
  • Vedere il catalogo per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IDG10M2-02C-X016

Codice componente
IDG10M2-02C-X016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Combinazione unità Portata uscita [distinzione]
(L/min)
Portata uscita
(L/min)
Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita
(°C)
Lato mandata, tipo di collegamento Pressione aria su lato porta di ingresso
(MPa)
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Lato controllo, tipi di collegamento Filettatura tubo nominale lato di controllo Standard size Specifications Equipment connection method Drain Discharge Method Fitting for purge air emission Flow Direction Dew Point Checker Su ordinazione

1,186.67 €

1 26 giorni [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membranaFino a 100100-20[Rc(R)] Rc0.71/4[Rc(R)] Rc1/410-Raccordo filettato di connessioneScarico automatico N.C.AssenteAssenteAssenteCon indicatore di intasamento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Unità essiccatore Metodo Con fibra cava Profilo Unità
Temperatura aria su porta di ingresso(°C) 25

Si trova sulla pagina di Essiccatore d’aria a membrana, tipo di unità serie IDG, il codice articolo è il seguente: IDG10M2-02C-X016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IDG10M2-02C-X016.

Tipologia prodotto

Codice componente
IDG100M2-04D
IDG100M2-F04
IDG100M2-F04D
IDG10M2-F02C-X016
IDG10M4-02
IDG10M4-02C
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Combinazione unità Portata uscita [distinzione]
(L/min)
Portata uscita
(L/min)
Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita
(°C)
Lato mandata, tipo di collegamento Pressione aria su lato porta di ingresso
(MPa)
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Lato controllo, tipi di collegamento Filettatura tubo nominale lato di controllo Standard size Specifications Equipment connection method Drain Discharge Method Fitting for purge air emission Flow Direction Dew Point Checker Su ordinazione

3,780.43 €

1 26 giorni [Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di micronebbia con prefiltro + Essiccatore a membranaFino a 10001.000-20[Rc(R)] Rc0.71/2[Rc(R)] Rc1/2100-Raccordo filettato di connessioneScarico automatico N.O.AssenteAssenteAssenteNessuno

3,715.34 €

1 26 giorni [Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di micronebbia con prefiltro + Essiccatore a membranaFino a 10001.000-20G0.71/2G1/2100-Raccordo filettato di connessioneValvola manualeAssenteAssenteAssenteNessuno

3,780.43 €

1 26 giorni [Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di micronebbia con prefiltro + Essiccatore a membranaFino a 10001.000-20G0.71/2G1/2100-Raccordo filettato di connessioneScarico automatico N.O.AssenteAssenteAssenteNessuno

1,185.81 €

1 26 giorni [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membranaFino a 100100-20G0.71/4G1/410-Raccordo filettato di connessioneScarico automatico N.C.AssenteAssenteAssenteCon indicatore di intasamento

1,092.24 €

1 26 giorni [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membranaFino a 100100-20[Rc(R)] Rc0.71/4[Rc(R)] Rc1/410-Collegamento modulareValvola manualeAssenteAssenteAssenteNessuno

1,222.43 €

1 26 giorni [Filtro nebbia d'olio + Filtro micronebbia d'olio + Essiccatore] Separatore di nebbia + Separatore di micronebbia + Essiccatore a membranaFino a 100100-20[Rc(R)] Rc0.71/4[Rc(R)] Rc1/410-Collegamento modulareScarico automatico N.C.AssenteAssenteAssenteNessuno

Supporto tecnico