Tubo flessibile in tessuto ibrido TOYOSILICONE (HTSI-12)

Tubo flessibile in tessuto ibrido TOYOSILICONE HTSI-12

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HTSI-12

Marca: TOYOX

Prezzo: 438.76

Tempi di consegna: 8 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HTSI-12

Codice componente
HTSI-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

438.76 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (Olio minerale) / Solventi / Granelle / Vapore / Sostanze chimiche per l'agricoltura Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Trasparenza / Flessibilità / Vuoto
Materiale tubo flessibile Gomma siliconica Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Bianco latte
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30:: 130 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) -0.05:: 0.5

Si trova sulla pagina di Tubo flessibile in tessuto ibrido TOYOSILICONE, il codice articolo è il seguente: HTSI-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTSI-12.

Tipologia prodotto

Codice componente
HTSI-12-L1
HTSI-12-L2
HTSI-12-L3
HTSI-12-L4
HTSI-12-L5
HTSI-12-L6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?

78.09 €

1 9 giorni

109.12 €

1 9 giorni

163.69 €

1 8 giorni

218.25 €

1 8 giorni

272.82 €

1 9 giorni

327.39 €

1 9 giorni

Supporto tecnico