• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Dadi idraulici - Serie HMV (Codici componente - Download CAD)

Dadi idraulici - Serie HMV

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

I dadi idraulici sono utilizzati per il montaggio e lo smontaggio di cuscinetti a rulli con foro conico. Possono essere utilizzati anche per lo smontaggio di manicotti adattatori e di estrazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HMV69E

Codice componente
HMV69E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro esterno Dm
(mm)
Spessore B
(mm)
D.I. pistone d1
(mm)
D.E. flangia pistone d2
(mm)
B1
(mm)
Cilindrata pistone consentita
(mm)
Massa
(kg)

4,909.03 €

1 21 giorni Tr345x545654347436101433.85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo rotondo Trattamento superficie N/A

Si trova sulla pagina di Dadi idraulici - Serie HMV, il codice articolo è il seguente: HMV69E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HMV69E.

Tipologia prodotto

Codice componente
HMV106E
HMV108E
HMV10E
HMV70E
HMV72E
HMV73E
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro esterno Dm
(mm)
Spessore B
(mm)
D.I. pistone d1
(mm)
D.E. flangia pistone d2
(mm)
B1
(mm)
Cilindrata pistone consentita
(mm)
Massa
(kg)

12,861.83 €

1 21 giorni Tr530x667069532645132181.6

13,504.93 €

1 21 giorni Tr540x668269542657132181

1,242.47 €

1 21 giorni M50x1.51143850.5104452.54

5,152.25 €

1 21 giorni Tr350x546456352442101436.37

5,395.50 €

1 4 giorni Tr360x547256362455101536.8

5,488.20 €

1 21 giorni Tr365x548256367460111539.92

Supporto tecnico