Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HMV108E
Codice componente
|
---|
HMV108E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | D.I. pistone d1 (mm) | D.E. flangia pistone d2 (mm) | B1 (mm) | Cilindrata pistone consentita (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,504.93 € | 1 | 21 giorni | Tr540x6 | 682 | 69 | 542 | 657 | 13 | 21 | 81 |
Loading...
Profilo | Profilo rotondo | Trattamento superficie | N/A |
---|
Si trova sulla pagina di Dadi idraulici - Serie HMV, il codice articolo è il seguente: HMV108E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HMV108E.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro esterno Dm(mm)
Spessore B(mm)
D.I. pistone d1(mm)
D.E. flangia pistone d2(mm)
B1(mm)
Cilindrata pistone consentita(mm)
Massa(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HMV102E |
HMV104E |
HMV106E |
HMV10E |
HMV110E |
HMV112E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | D.I. pistone d1 (mm) | D.E. flangia pistone d2 (mm) | B1 (mm) | Cilindrata pistone consentita (mm) | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,923.02 € | 1 | 21 giorni | Tr510x6 | 648 | 68 | 512 | 624 | 12 | 20 | 74 | ||
12,609.65 € | 1 | 21 giorni | Tr520x6 | 658 | 68 | 522 | 634 | 13 | 20 | 75 | ||
12,861.83 € | 1 | 21 giorni | Tr530x6 | 670 | 69 | 532 | 645 | 13 | 21 | 81.6 | ||
1,242.47 € | 1 | 21 giorni | M50x1.5 | 114 | 38 | 50.5 | 104 | 4 | 5 | 2.54 | ||
14,075.45 € | 1 | 21 giorni | Tr550x6 | 693 | 70 | 552 | 667 | 13 | 21 | 100.4 | ||
14,529.87 € | 1 | 21 giorni | Tr560x6 | 704 | 71 | 562 | 678 | 13 | 22 | 90.95 |