• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manicotti adattatori - Serie H (Codici componente - Download CAD)

Manicotti adattatori - Serie H

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

I manicotti adattatori sono forniti principalmente con controdadi e rondelle di sicurezza. Possono essere ordinati in formato metrico, imperiale o personalizzato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H31/800

Codice componente
H31/800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro albero d1
(mm)
Diametro interno cuscinetto d
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Diametro esterno controdado Dm
(mm)
Massa
(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio Utensile per assemblaggio - Chiave a settore Utensile per assemblaggio - Dado idraulico

15,666.73 €

1 21 giorni Tr 800x7750800505830515BGL HM 31/800 + BGL MS 31/750-800N/DHMV 160E

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nodulare (ferro duttile) Trattamento superficie Non disponibile

Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori - Serie H, il codice articolo è il seguente: H31/800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H31/800.

Tipologia prodotto

Codice componente
H207
H208
H209
H31/800TL
H31/850
H31/850TL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro albero d1
(mm)
Diametro interno cuscinetto d
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Diametro esterno controdado Dm
(mm)
Massa
(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio Utensile per assemblaggio - Chiave a settore Utensile per assemblaggio - Dado idraulico

9.28 €

1 4 giorni M 35x1,53035291050.117BGL KM 7 + BGL MB 7HN 7N/D

9.28 €

1 4 giorni M 40x1,53540311300.151BGL KM 8 + BGL MB 8HN 8N/D

10.47 €

1 4 giorni M 45x1,5404533380.198BGL KM 9 + BGL MB 9HN 9N/D

15,667.07 €

1 21 giorni Tr 800x7750800483830388.2BGL HM 30/800 + BGL MS 30/750-800N/DHMV 160E

18,038.70 €

1 21 giorni Tr 850x7800850536980591BGL HM 31/850 + BGL MS 31/850N/DHMV 170E

18,039.08 €

1 21 giorni Tr 850x78008505081030455BGL HM 30/850 + BGL MS 30/850-900N/DHMV 170E

Supporto tecnico