Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H31/500TL
Codice componente
|
---|
H31/500TL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,163.78 € | 1 | 21 giorni | Tr 500x5 | 470 | 500 | 344 | 420 | 103.8 | BGL HM 30/500 + BGL MS 3096-30/500 | N/D | HMV 100E |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori - Serie H, il codice articolo è il seguente: H31/500TL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H31/500TL.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
H207 |
H208 |
H209 |
H31/530 |
H31/530TL |
H31/560 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 | 4 giorni | M 35x1,5 | 30 | 35 | 29 | 105 | 0.117 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/D | ||
9.28 € | 1 | 4 giorni | M 40x1,5 | 35 | 40 | 31 | 130 | 0.151 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/D | ||
10.47 € | 1 | 4 giorni | M 45x1,5 | 40 | 45 | 33 | 38 | 0.198 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/D | ||
6,843.20 € | 1 | 21 giorni | Tr 530x6 | 500 | 530 | 364 | 490 | 147.4 | BGL HM 31/530 + BGL MS 31/530 | N/D | HMV 106E | ||
6,843.33 € | 1 | 21 giorni | Tr 530x6 | 500 | 530 | 352 | 490 | 119.8 | BGL HM 30/530 + BGL MS 30/530-600 | N/D | HMV 106E | ||
6,981.53 € | 1 | 21 giorni | Tr 560x6 | 530 | 560 | 377 | 560 | 185 | BGL HM 31/560 + BGL MS 31/560-600 | N/D | HMV 112E |