Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H30/530
Codice componente
|
---|
H30/530 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,900.50 € | 1 | 21 giorni | Tr 530x6 | 500 | 530 | 265 | 470 | 92.2 | BGL HM 30/530 + BGL MS 30/530-600 | N/D | HMV 106E |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori - Serie H, il codice articolo è il seguente: H30/530.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H30/530.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
H207 |
H208 |
H209 |
H30/560 |
H30/600 |
H30/630 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 | 4 giorni | M 35x1,5 | 30 | 35 | 29 | 105 | 0.117 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/D | ||
9.28 € | 1 | 4 giorni | M 40x1,5 | 35 | 40 | 31 | 130 | 0.151 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/D | ||
10.47 € | 1 | 4 giorni | M 45x1,5 | 40 | 45 | 33 | 38 | 0.198 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/D | ||
5,707.42 € | 1 | 21 giorni | Tr 560x6 | 530 | 560 | 282 | 560 | 110 | BGL HM 30/560 + BGL MS 30/560 | N/D | HMV 112E | ||
7,348.87 € | 1 | 21 giorni | Tr 600x6 | 560 | 600 | 289 | 650 | 146 | BGL HM 30/600 + BGL MS 30/530-600 | N/D | HMV 120E | ||
8,025.28 € | 1 | 21 giorni | Tr 630x6 | 600 | 630 | 301 | 830 | 126.2 | BGL HM 30/630 + BGL MS 30/630 | N/D | HMV 126E |