Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HE3164TL
Codice componente
|
---|
HE3164TL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro albero d1 (poll.) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,870.43 € | 1 | 21 giorni | Tr 320x5 | 11.5 | 11.1/2" | 320 | 226 | 380 | 28.82 | BGL HM 3064 + BGL MS 3064-MS 3068 | N/D | HMV 64E |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori - Serie HE, il codice articolo è il seguente: HE3164TL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HE3164TL.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro albero d1(poll.)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HE/HS2304 |
HE/HS2307 |
HE/HS2312 |
HE3168 |
HE3168TL |
HE316E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro albero d1 (poll.) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | 21 giorni | M 20x1 | 0.625 | 5/8" | 20 | 31 | 32 | 0.055 | BGL KM 4 + BGL MB 4 | HN 4 | N/D | ||
11.60 € | 1 | 4 giorni | M 35x1,5 | 1.125 | 1.1/8" | 35 | 43 | 52 | 0.173 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/D | ||
15.65 € | 1 | 21 giorni | M 60x1,5 | 2.125 | 2.1/8" | 60 | 62 | 80 | 0.468 | BGL KM 12x1.5 + BGL MB 12 | HN 12 | HMV 12x1.5E | ||
2,638.17 € | 1 | 21 giorni | Tr 340x5 | 12 | 12" | 340 | 254 | 440 | 58.6 | BGL HM 3168 + BGL MS 3168-MS 3172 | N/D | HMV 68E | ||
2,638.22 € | 1 | 21 giorni | Tr 340x5 | 12 | 12" | 340 | 244 | 400 | 34.04 | BGL HM 3068 + BGL MS 3064-MS 3068 | N/D | HMV 68E | ||
87.33 € | 1 | 21 giorni | M 80x2 | 2.75 | 2.3/4" | 80 | 59 | 105 | 0.999 | BGL KMFE 16 | HN 16 | HMV 16E |