Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HE2344X
Codice componente
|
---|
HE2344X |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro albero d1 (poll.) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639.28 € | 1 | 21 giorni | Tr 220x4 | 8 | 8" | 220 | 186 | 280 | 16.7 | BGL HM 44T + BGL MB 44 | HN 44 | HMV 44E |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori - Serie HE, il codice articolo è il seguente: HE2344X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HE2344X.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro albero d1(poll.)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HE/HS2304 |
HE/HS2307 |
HE/HS2312 |
HE2348 |
HE2348X |
HE2352 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro albero d1 (poll.) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | 21 giorni | M 20x1 | 0.625 | 5/8" | 20 | 31 | 32 | 0.055 | BGL KM 4 + BGL MB 4 | HN 4 | N/D | ||
11.60 € | 1 | 4 giorni | M 35x1,5 | 1.125 | 1.1/8" | 35 | 43 | 52 | 0.173 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/D | ||
15.65 € | 1 | 21 giorni | M 60x1,5 | 2.125 | 2.1/8" | 60 | 62 | 80 | 0.468 | BGL KM 12x1.5 + BGL MB 12 | HN 12 | HMV 12x1.5E | ||
773.28 € | 1 | 21 giorni | Tr 240x4 | 8.5 | 8.1/2" | 240 | 199 | 300 | 19.7 | BGL HM 3148 + BGL MS 3144-MS3148 | N/D | HMV 48E | ||
773.28 € | 1 | 21 giorni | Tr 240x4 | 8.5 | 8.1/2" | 240 | 199 | 300 | 19.7 | BGL HM 48T + BGL MB 48 | N/D | HMV 48E | ||
932.05 € | 1 | 21 giorni | Tr 260x4 | 9.5 | 9.1/2" | 260 | 211 | 330 | 24.2 | BGL HM 3152 + BGL MS 3152-MS 3156 | N/D | HMV 52E |