Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HE2328L
Codice componente
|
---|
HE2328L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro albero d1 (poll.) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.05 € | 1 | 21 giorni | M 140x2 | 5 | 5" | 140 | 97 | 180 | 3.995 | BGL KML 28 + BGL MBL 28 | HN 26 | HMV 28E |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori - Serie HE, il codice articolo è il seguente: HE2328L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HE2328L.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro albero d1(poll.)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HE/HS2304 |
HE/HS2307 |
HE/HS2312 |
HE2330 |
HE2330L |
HE2332 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro albero d1 (poll.) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | 21 giorni | M 20x1 | 0.625 | 5/8" | 20 | 31 | 32 | 0.055 | BGL KM 4 + BGL MB 4 | HN 4 | N/D | ||
11.60 € | 1 | 4 giorni | M 35x1,5 | 1.125 | 1.1/8" | 35 | 43 | 52 | 0.173 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/D | ||
15.65 € | 1 | 21 giorni | M 60x1,5 | 2.125 | 2.1/8" | 60 | 62 | 80 | 0.468 | BGL KM 12x1.5 + BGL MB 12 | HN 12 | HMV 12x1.5E | ||
158.48 € | 1 | 4 giorni | M 150x2 | 5.25 | 5.1/4" | 150 | 139 | 195 | 6.404 | BGL KM 30 + BGL MB 30 | HN 30 | HMV 30E | ||
158.48 € | 1 | 21 giorni | M 150x2 | 5.25 | 5.1/4" | 150 | 111 | 195 | 5.769 | BGL KML 30 + BGL MBL 30 | HN 28 | HMV 30E | ||
217.73 € | 1 | 21 giorni | M 160x3 | 5.5 | 5.1/2" | 160 | 147 | 210 | 8.6 | BGL KM 32 + BGL MB 32 | HN 32-HN 33 | HMV 32E |