Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OH240/500H
Codice componente
|
---|
OH240/500H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,916.68 € | 1 | 21 giorni | Tr 500x5 | 470 | 500 | 309 | 420 | 90 | BGL HM 30/500 + BGL MS 3096-30/500 | N/D | HMV 100E | M8 |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori idraulici - Serie OH, il codice articolo è il seguente: OH240/500H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OH240/500H.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filettatura nominale iniezione olio G1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OH2336H |
OH2338H |
OH2340H |
OH240/530H |
OH240/560H |
OH240/600H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.58 € | 1 | 21 giorni | M 180x3 | 160 | 180 | 161 | 280 | 10.2 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M6 | ||
405.83 € | 1 | 21 giorni | M 190x3 | 170 | 190 | 169 | 490 | 11.4 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
548.87 € | 1 | 21 giorni | M 200x3 | 180 | 200 | 176 | 580 | 12.8 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M6 | ||
10,140.72 € | 1 | 21 giorni | Tr 530x6 | 500 | 530 | 343 | 520 | 114,000 | BGL HM 30/530 + BGL MS 30/530-600 | N/D | HMV 106E | M8 | ||
10,603.35 € | 1 | 21 giorni | Tr 560x6 | 530 | 560 | 358 | 580 | 152 | BGL HM 30/560 + BGL MS 30/560 | N/D | HMV 112E | M8 | ||
10,975.65 € | 1 | 21 giorni | Tr 600x6 | 560 | 600 | 377 | 780 | 180 | BGL HM 30/600 + BGL MS 30/530-600 | N/D | HMV 120E | G1/8 |