Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OH24152H
Codice componente
|
---|
OH24152H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,574.25 € | 1 | 21 giorni | Tr 260x4 | 240 | 260 | 235 | 490 | 22 | BGL HM 3152 + BGL MS 3152-MS 3156 | N/D | HMV 52E | M6 |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori idraulici - Serie OH, il codice articolo è il seguente: OH24152H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OH24152H.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filettatura nominale iniezione olio G1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OH2336H |
OH2338H |
OH2340H |
OH24156H |
OH24160H |
OH24164H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.58 € | 1 | 21 giorni | M 180x3 | 160 | 180 | 161 | 280 | 10.2 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M6 | ||
405.83 € | 1 | 21 giorni | M 190x3 | 170 | 190 | 169 | 490 | 11.4 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
548.87 € | 1 | 21 giorni | M 200x3 | 180 | 200 | 176 | 580 | 12.8 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M6 | ||
1,634.93 € | 1 | 21 giorni | Tr 280x4 | 260 | 280 | 238 | 870 | 26.5 | BGL HM 3156 + BGL MS 3152-MS 3156 | N/D | HMV 56E | M6 | ||
1,876.98 € | 1 | 21 giorni | Tr 300x4 | 280 | 300 | 258 | 450 | 36 | BGL HM 3160 + BGL MS 3160 | N/D | HMV 60E | M6 | ||
2,047.82 € | 1 | 21 giorni | Tr 320x5 | 300 | 320 | 278 | 630 | 38 | BGL HM 3164 + BGL MS 3164 | N/D | HMV 64E | M6 |