Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OH24084H
Codice componente
|
---|
OH24084H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,564.32 € | 1 | 21 giorni | Tr 420x5 | 400 | 420 | 274 | 1200 | 56 | BGL HM 3084 + BGL MS 3084 | N/D | HMV 84E | M6 |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori idraulici - Serie OH, il codice articolo è il seguente: OH24084H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OH24084H.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filettatura nominale iniezione olio G1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OH2336H |
OH2338H |
OH2340H |
OH24088H |
OH24092H |
OH24096H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.58 € | 1 | 21 giorni | M 180x3 | 160 | 180 | 161 | 280 | 10.2 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M6 | ||
405.83 € | 1 | 21 giorni | M 190x3 | 170 | 190 | 169 | 490 | 11.4 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
548.87 € | 1 | 21 giorni | M 200x3 | 180 | 200 | 176 | 580 | 12.8 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M6 | ||
4,991.10 € | 1 | 21 giorni | Tr 440x5 | 410 | 440 | 294 | 520 | 77 | BGL HM 3088 + BGL MS 3088-MS 3092 | N/D | HMV 88E | M8 | ||
5,070.12 € | 1 | 21 giorni | Tr 460x5 | 430 | 460 | 300 | 700 | 80 | BGL HM 3092 + BGL MS 3088-MS 3092 | N/D | HMV 92E | M8 | ||
6,136.00 € | 1 | 21 giorni | Tr 480x5 | 450 | 480 | 301 | 920 | 80 | BGL HM 3096 + BGL MS 3096-30/500 | N/D | HMV 96E | M8 |