Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OH2334H
Codice componente
|
---|
OH2334H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.83 € | 1 | 21 giorni | M 170x3 | 150 | 170 | 154 | 980 | 9.2 | BGL KM 34 + BGL MB 34 | HN 34 | HMV 34E | M6 |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori idraulici - Serie OH, il codice articolo è il seguente: OH2334H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OH2334H.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filettatura nominale iniezione olio G1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OH2332H |
OH2332HL |
OH2336H |
OH2338H |
OH2340H |
OH2340HL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.68 € | 1 | 21 giorni | M 160x3 | 140 | 160 | 147 | 210 | 8.155 | BGL KM 32 + BGL MB 32 | HN 32-HN 33 | HMV 32E | M6 | ||
264.70 € | 1 | 21 giorni | M 160x3 | 140 | 160 | 147 | 220 | 7.168 | BGL KML 32 + BGL MBL 32 | HN 29 | HMV 32E | M6 | ||
346.58 € | 1 | 21 giorni | M 180x3 | 160 | 180 | 161 | 280 | 10.2 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M6 | ||
405.83 € | 1 | 21 giorni | M 190x3 | 170 | 190 | 169 | 490 | 11.4 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
548.87 € | 1 | 21 giorni | M 200x3 | 180 | 200 | 176 | 580 | 12.8 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M6 | ||
548.88 € | 1 | 21 giorni | M 200x3 | 180 | 200 | 176 | 670 | 12.164 | BGL KML 40 + BGL MBL 40 | HN 38 | HMV 40E | M6 |