Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OH32/600H
Codice componente
|
---|
OH32/600H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,577.62 € | 1 | 21 giorni | Tr 600x6 | 560 | 600 | 487 | 730 | 278 | BGL HM 31/600 + BGL MS 31/560-600 | N/D | HMV 120E | G1/8 |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori idraulici - Serie OH, il codice articolo è il seguente: OH32/600H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OH32/600H.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filettatura nominale iniezione olio G1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OH2336H |
OH2338H |
OH2340H |
OH32/630H |
OH32/670H |
OH32/710H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.58 € | 1 | 21 giorni | M 180x3 | 160 | 180 | 161 | 280 | 10.2 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M6 | ||
405.83 € | 1 | 21 giorni | M 190x3 | 170 | 190 | 169 | 490 | 11.4 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
548.87 € | 1 | 21 giorni | M 200x3 | 180 | 200 | 176 | 580 | 12.8 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M6 | ||
11,679.87 € | 1 | 21 giorni | Tr 630x6 | 600 | 630 | 521 | 870 | 298 | BGL HM 31/630 + BGL MS 31/630 | N/D | HMV 126E | M8 | ||
12,390.82 € | 1 | 21 giorni | Tr 670x6 | 630 | 670 | 558 | 1080 | 404 | BGL HM 31/670 + BGL MS 31/670 | N/D | HMV 134E | G1/8 | ||
12,972.70 € | 1 | 21 giorni | Tr 710x7 | 670 | 710 | 572 | 450 | 444 | BGL HM 31/710 + BGL MS 31/710 | N/D | HMV 142E | G1/8 |