Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OH39/850H
Codice componente
|
---|
OH39/850H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,167.20 € | 1 | 21 giorni | Tr 850x7 | 800 | 850 | 308 | 780 | 289 | BGL HM 30/850 + BGL MS 30/850-900 | N/D | HMV 170E | G1/8 |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori idraulici - Serie OH, il codice articolo è il seguente: OH39/850H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OH39/850H.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filettatura nominale iniezione olio G1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OH2336H |
OH2338H |
OH2340H |
OH39/900H |
OH39/950H |
OH3932H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.58 € | 1 | 21 giorni | M 180x3 | 160 | 180 | 161 | 280 | 10.2 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M6 | ||
405.83 € | 1 | 21 giorni | M 190x3 | 170 | 190 | 169 | 490 | 11.4 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
548.87 € | 1 | 21 giorni | M 200x3 | 180 | 200 | 176 | 580 | 12.8 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M6 | ||
13,698.15 € | 1 | 21 giorni | Tr 900x7 | 850 | 900 | 326 | 920 | 330 | BGL HM 30/900 + BGL MS 30/850-900 | N/D | HMV 180E | G1/8 | ||
14,462.05 € | 1 | 21 giorni | Tr 950x8 | 900 | 950 | 344 | 1140 | 362 | BGL HM 30/950 + BGL MS 30/950 | N/D | HMV 190E | G1/8 | ||
229.32 € | 1 | 21 giorni | M 160x3 | 140 | 160 | 78 | 200 | 4.57 | BGL KML 32 + BGL MBL 32 | HN 29 | HMV 32E | M6 |