Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OHA3034H
Codice componente
|
---|
OHA3034H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.38 € | 1 | 21 giorni | M 170x3 | 150.81 | 170 | 101 | 420 | 5.29 | BGL KML 34 + BGL MBL 34 | HN 31 | HMV 34E | M6 |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori idraulici - Serie OHA, il codice articolo è il seguente: OHA3034H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OHA3034H.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filettatura nominale iniezione olio G1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OHA2336H |
OHA2338H |
OHA2340H |
OHA3034HE |
OHA3036H |
OHA3036HE |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.73 € | 1 | 21 giorni | M 180x3 | 163.51 | 180 | 161 | 300 | 9.6 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M4 | ||
430.85 € | 1 | 21 giorni | M 190x3 | 176.21 | 190 | 169 | 450 | 12.6 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M4 | ||
602.52 € | 1 | 21 giorni | M 200x3 | 182.56 | 200 | 176 | 630 | 11.7 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M4 | ||
284.95 € | 1 | 21 giorni | M 170x3 | 150.81 | 170 | 101 | 450 | 6.256 | BGL KMFE 34 | HN 31 | HMV 34E | M6 | ||
300.87 € | 1 | 21 giorni | M 180x3 | 163.51 | 180 | 109 | 1200 | 5.565 | BGL KML 36 + BGL MBL 36 | HN 32-HN 33 | HMV 36E | M4 | ||
315.92 € | 1 | 21 giorni | M 180x3 | 163.51 | 180 | 109 | 210 | 6.698 | BGL KMFE 36 | HN 32-HN 33 | HMV 36E | M6 |