Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OHE2340HL
Codice componente
|
---|
OHE2340HL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548.88 € | 1 | 21 giorni | M 200x3 | 177.80 | 200 | 176 | 710 | 12.964 | BGL KML 40 + BGL MBL 40 | HN 38 | HMV 40E | M6 |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori idraulici - Serie OHE, il codice articolo è il seguente: OHE2340HL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OHE2340HL.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filettatura nominale iniezione olio G1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OHE2336H |
OHE2338H |
OHE2340H |
OHE2344H |
OHE2344XH |
OHE2348H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.58 € | 1 | 21 giorni | M 180x3 | 165.10 | 180 | 161 | 290 | 9 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M4 | ||
405.83 € | 1 | 21 giorni | M 190x3 | 171.45 | 190 | 169 | 490 | 11 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
548.87 € | 1 | 21 giorni | M 200x3 | 177.80 | 200 | 176 | 650 | 13.6 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M6 | ||
735.18 € | 1 | 21 giorni | Tr 220x4 | 203.20 | 220 | 186 | 1030 | 14 | BGL HM 3144 + BGL MS 3144-MS 3148 | HN 44 | HMV 44E | M4 | ||
735.18 € | 1 | 21 giorni | Tr 220x4 | 203.20 | 220 | 186 | 1170 | 16.7 | BGL HM 44T + BGL MB 44 | HN 44 | HMV 44E | M4 | ||
889.28 € | 1 | 21 giorni | Tr 240x4 | 215.90 | 240 | 199 | 750 | 19.7 | BGL HM 3148 + BGL MS 3144-MS 3148 | N/D | HMV 48E | M6 |