Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AH2309
Codice componente
|
---|
AH2309 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Massa (kg) | Accessori di montaggio - Non inclusi (controdadi) | Accessori di montaggio - Non inclusi (dispositivo di bloccaggio) | Accessori di smontaggio - Non inclusi (controdadi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.97 € | 1 | 4 giorni | M50x1,5 | 40 | 45 | 44 | 0.145 | KM 8 | MB 8 | KM 10 |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti di estrazione - Serie AH, il codice articolo è il seguente: AH2309.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AH2309.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Massa(kg)
Accessori di montaggio - Non inclusi (controdadi)
Accessori di montaggio - Non inclusi (dispositivo di bloccaggio)
Accessori di smontaggio - Non inclusi (controdadi)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AH211 |
AH212 |
AH213 |
AH2313 |
AH2313G |
AH232 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Massa (kg) | Accessori di montaggio - Non inclusi (controdadi) | Accessori di montaggio - Non inclusi (dispositivo di bloccaggio) | Accessori di smontaggio - Non inclusi (controdadi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 21 giorni | M60x2 | 50 | 55 | 29 | 0.13 | KM 10 | MB 10 | KM 12 | ||
31.20 € | 1 | 21 giorni | M65x2 | 55 | 60 | 32 | 0.16 | KM 11 | MB 11 | KM 13 | ||
33.13 € | 1 | 21 giorni | M75x2 | 60 | 65 | 32 | 0.21 | KM 12 | MB 12 | KM 15 | ||
35.97 € | 1 | 21 giorni | M75x2 | 60 | 65 | 61 | 0.35 | KM 12 | MB 12 | KM 15 | ||
35.97 € | 1 | 21 giorni | M70x2 | 60 | 65 | 61 | 0.69 | KM 12 | MB 12 | KM 14 | ||
270.25 € | 1 | 21 giorni | M170x3 | 150 | 160 | 64 | 1.71 | KM 30 | MB 30 | KM 34 |