Manicotti di estrazione - Serie AHX (Codici componente - Download CAD)

Manicotti di estrazione - Serie AHX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AHX2317

Codice componente
AHX2317
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro albero d1
(mm)
Diametro interno cuscinetto d
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Massa
(kg)
Accessori di montaggio - Non inclusi (controdadi) Accessori di montaggio - Non inclusi (dispositivo di bloccaggio) Accessori di smontaggio - Non inclusi (controdadi)

56.88 €

1 4 giorni M95x28085740.585KM 16MB 16KM 19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nodulare (ferro duttile) Trattamento superficie Non disponibile

Si trova sulla pagina di Manicotti di estrazione - Serie AHX, il codice articolo è il seguente: AHX2317.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AHX2317.

Tipologia prodotto

Codice componente
AHX2314
AHX2314G
AHX2315
AHX2318
AHX2319
AHX2320
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro albero d1
(mm)
Diametro interno cuscinetto d
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Massa
(kg)
Accessori di montaggio - Non inclusi (controdadi) Accessori di montaggio - Non inclusi (dispositivo di bloccaggio) Accessori di smontaggio - Non inclusi (controdadi)

40.78 €

1 21 giorni M80x26570640.41KM 13MB 13KM 16

40.78 €

1 21 giorni M75x26570640.42KM 13MB 13KM 15

48.05 €

1 21 giorni M85x27075680.471KM 14MB 14KM 17

67.85 €

1 4 giorni M100x28590790.685KM 17MB 17KM 20

81.53 €

1 4 giorni M105x29095850.805KM 18MB 18KM 21

94.02 €

1 4 giorni M110x295100900.905KM 19MB 19KM 22

Supporto tecnico