Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AHX32/500G
Codice componente
|
---|
AHX32/500G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Massa (kg) | Accessori di montaggio - Non inclusi (controdadi) | Accessori di montaggio - Non inclusi (dispositivo di bloccaggio) | Accessori di smontaggio - Non inclusi (controdadi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,843.68 € | 1 | 21 giorni | Tr530x6 | 480 | 500 | 393 | 94.6 | HM 3196 | MS 3196 | HM 31/530 |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti di estrazione - Serie AHX, il codice articolo è il seguente: AHX32/500G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AHX32/500G.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Massa(kg)
Accessori di montaggio - Non inclusi (controdadi)
Accessori di montaggio - Non inclusi (dispositivo di bloccaggio)
Accessori di smontaggio - Non inclusi (controdadi)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AHX2314 |
AHX2314G |
AHX2315 |
AHX32/560 |
AHX320 |
AHX3218 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Massa (kg) | Accessori di montaggio - Non inclusi (controdadi) | Accessori di montaggio - Non inclusi (dispositivo di bloccaggio) | Accessori di smontaggio - Non inclusi (controdadi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.78 € | 1 | 21 giorni | M80x2 | 65 | 70 | 64 | 0.41 | KM 13 | MB 13 | KM 16 | ||
40.78 € | 1 | 21 giorni | M75x2 | 65 | 70 | 64 | 0.42 | KM 13 | MB 13 | KM 15 | ||
48.05 € | 1 | 21 giorni | M85x2 | 70 | 75 | 68 | 0.471 | KM 14 | MB 14 | KM 17 | ||
5,021.40 € | 1 | 21 giorni | Tr600x6 | 530 | 560 | 422 | 145 | HM 31/530 | MS 31/530 | HM 31/600 | ||
89.33 € | 1 | 4 giorni | M110x2 | 95 | 100 | 59 | 0.52 | KM 19 | MB 19 | KM 22 | ||
82.45 € | 1 | 4 giorni | M100x2 | 85 | 90 | 63 | 0.515 | KM 17 | MB 17 | KM 20 |