Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D-A72H |
D-A72HL |
D-A73H |
D-A73HL |
D-A73HZ |
D-A76H |
D-A76HL |
D-A80H |
D-A80HL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza filo conduttore (m) | Carico applicabile | Tensione di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.56 € | 1 | 26 giorni | 0.5 | Relè / PLC | 200V AC | ||
23.15 € | 1 | 26 giorni | 3 | Relè / PLC | 200V AC | ||
20.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 0.5 | Relè / PLC | 24V DC / 100V AC | ||
23.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 3 | Relè / PLC | 24V DC / 100V AC | ||
25.68 € | 1 | 39 giorni | 5 | Relè / PLC | 24V DC / 100V AC | ||
20.56 € | 1 | 26 giorni | 0.5 | Circuito IC | 4–8 DC | ||
23.15 € | 1 | 4 giorni | 3 | Circuito IC | 4–8 DC | ||
20.56 € | 1 | 39 giorni | 0.5 | Relè / Circuito IC / PLC | 24V AC/DC o inferiore, 48V AC/DC, 100V AC/DC | ||
23.15 € | 1 | 39 giorni | 3 | Relè / Circuito IC / PLC | 24V AC/DC o inferiore, 48V AC/DC, 100V AC/DC |
Loading...
Direzione ingresso elettrico | In linea |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza filo conduttore(m)
Carico applicabile
Tensione di carico
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali