Interruttore automatico a stato solido con indicazione a 2 colori resistente all'acqua, montaggio su guida, D-F7BA(V)

Interruttore automatico a stato solido con indicazione a 2 colori resistente all'acqua, montaggio su guida, D-F7BA(V)
[Features]
· Enhanced water (coolant) resistant type.
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Codice componente
D-F7BAL
D-F7BAL-61
D-F7BAMAPC
D-F7BAMDPC
D-F7BASAPC
D-F7BASBPC
D-F7BASDPC
D-F7BAVL
D-F7BAVZ
D-F7BAZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione ingresso elettrico Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore Specifiche su ordinazione

61.56 €

1 39 giorni In linea3AssenteAssente

63.15 €

1 26 giorni In linea3AssenteCavo resistente agli oli, resistente alla flessione

69.48 €

1 26 giorni In linea1M8 3 pinAssente

69.48 €

1 26 giorni In linea1M12 4 pinAssente

69.48 €

1 26 giorni In linea0.5M8 3 pinAssente

69.48 €

1 26 giorni In linea0.5M8 4 pinAssente

69.48 €

1 39 giorni In linea0.5M12-4 PoliAssente

67.47 €

1 26 giorni Perpendicolare3AssenteAssente

71.79 €

1 26 giorni Perpendicolare5AssenteAssente

71.79 €

1 26 giorni In linea5AssenteAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cablaggio A 2 fili

Supporto tecnico