Interruttore automatico a stato solido con indicazione a 2 colori resistente all'acqua, attacco a fascia, D-H7BA

Interruttore automatico a stato solido con indicazione a 2 colori resistente all'acqua, attacco a fascia, D-H7BA
[Features]
· Enhanced water (coolant) resistant type.
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Codice componente
D-H7BAL
D-H7BAL-61
D-H7BASAPC
D-H7BASBPC
D-H7BASDPC
D-H7BAZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore Specifiche su ordinazione

46.18 €

1 39 giorni 3AssenteAssente

47.35 €

1 26 giorni 3AssenteCavo resistente agli oli, resistente alla flessione

51.79 €

1 39 giorni 0.5M8-3 PoliAssente

60.05 €

1 26 giorni 0.5M8 4 pinAssente

43.98 €

1 4 giorni 0.5M12-4 PoliAssente

71.79 €

1 98 giorni 5AssenteAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cablaggio A 2 fili

Supporto tecnico