Raccordi per tubi in fluoropolimero per il massimo accoppiamento, Serie LQ1, raccordo salvaspazio

Raccordi per tubi in fluoropolimero per il massimo accoppiamento, Serie LQ1, raccordo salvaspazio
Se utilizzato con prodotti che includono dadi, questo prodotto elimina l’esigenza di un dado non necessario (boccola inseribile).

(i)Nota

  • Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1E21-SN
LQ1E31-SN
LQ1E41-SN
LQ1P31-SN
LQ1P32-SN
LQ1T41-SN
LQ1U21-SN
LQ1U22-SN
LQ1U33-SN
LQ1U41-SN
LQ1U52-SN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Raccordo filettatura-tubo Raccordo multipunto filettatura-tubo Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) D.I. tubo applicabile
(mm)
Size of Body Fitting type

22.31 €

1 26 giorni Screw⇔PipeThreaded Elbow-642Connettore a gomito

30.90 €

1 26 giorni Screw⇔PipeThreaded Elbow-1083Connettore a gomito

39.74 €

1 26 giorni Screw⇔PipeThreaded Elbow-12104Connettore a gomito

32.66 €

1 26 giorni Screw⇔PipeThreaded Straight-1083Supporto per il montaggio della piastra

30.61 €

1 26 giorni Screw⇔PipeThreaded Straight-863Supporto per il montaggio della piastra

57.94 €

1 26 giorni [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo-Male Branch Tee12104Connettore a T

21.18 €

1 26 giorni Screw⇔PipeThreaded Straight-642Unione

19.77 €

1 26 giorni Screw⇔PipeThreaded Straight-432Unione

25.69 €

1 26 giorni Screw⇔PipeThreaded Straight-643Unione

34.53 €

1 26 giorni Screw⇔PipeThreaded Straight-12104Unione

54.29 €

1 26 giorni Screw⇔PipeThreaded Straight-12105Unione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Pressione di esercizio max.(MPa) 1
Max. temperatura d'esercizio(°C) 200 Packaging Confezionamento clean equivalente alla classe M3.5

Supporto tecnico