Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Lock actuation system | Tipo | Staffa di montaggio interruttore automatico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383.61 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
383.63 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
383.63 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
386.69 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
386.69 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
389.69 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
392.71 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
395.73 € | 1 | 4 giorni | 20 | 125 | -10~70 | 0.08~1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
398.85 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
401.81 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
401.81 € | 1 | 26 giorni | 20 | 730 | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
404.92 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
410.94 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
410.94 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
417.00 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
423.10 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - | ||
429.23 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Blocco con combinazione con pressione a molla | Tipo pneumatico | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | Disponibile |
Valvole | NA | Port thread type | Rc | Tipo di connettore | Assente |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Staffa di montaggio interruttore automatico
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Support bracket
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Lock actuation system
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali