Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDLG1FA32-150-D |
CDLG1FA32-250-D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Lock actuation system | Tipo | Staffa di montaggio interruttore automatico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.82 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | -10~ 70 | - | - | Assente | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | blocco a combinazione molla /pneumatica | Senza lubrificazione/cuscino d’aria | - | ||
311.37 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | -10~ 70 | - | - | Assente | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | blocco a combinazione molla /pneumatica | Senza lubrificazione/cuscino d’aria | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | Disponibile |
Valvole | NA | Tipo di connettore | Assente |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Staffa di montaggio interruttore automatico
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Lock actuation system
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali