Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDLG1LN40-700-E-C73
Codice componente
|
---|
CDLG1LN40-700-E-C73 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Lock actuation system | Tipo | Staffa di montaggio interruttore automatico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423.63 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | - | - | - | Assente | Rc | C73 | 0.5 | 2 pz. | Tipo con piede assiale | Senza cordolo asta | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | Senza lubrificazione/paracolpi di gomma | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | Disponibile |
Valvole | NA | Tipo di connettore | Assente |
Si trova sulla pagina di Cilindro con Fine Lock, doppia azione, asta singola, serie CLG1, il codice articolo è il seguente: CDLG1LN40-700-E-C73.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDLG1LN40-700-E-C73.
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Staffa di montaggio interruttore automatico
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Lock actuation system
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDLG1BA20-250-D |
CDLG1BA20-250-E |
CDLG1BA20-300-E |
CDLG1LN40-800-D |
CDLG1LN40-900-E |
CDLG1TA32-200-E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Lock actuation system | Tipo | Staffa di montaggio interruttore automatico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.39 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | - | - | Assente | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | blocco a combinazione molla /pneumatica | Senza lubrificazione/cuscino d’aria | - | ||
271.39 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | - | - | Assente | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | Senza lubrificazione/cuscino d’aria | - | ||
275.10 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | - | - | Assente | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Senza cordolo asta | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | Senza lubrificazione/cuscino d’aria | - | ||
395.24 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | -10~ 70 | - | - | Assente | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Senza cordolo asta | blocco a combinazione molla /pneumatica | Senza lubrificazione/paracolpi di gomma | - | ||
404.32 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | -10~ 70 | - | - | Assente | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo con piede assiale | Senza cordolo asta | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | Senza lubrificazione/paracolpi di gomma | - | ||
305.06 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | -10~ 70 | - | - | Assente | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo a perno di testa | Senza cordolo asta | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | Senza lubrificazione/cuscino d’aria | - |