Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Bloccaggio estremità | Valvole | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Locking Direction | Customized specification (port positions) | Tipo di connettore | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482.90 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
487.27 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
487.27 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
491.74 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
491.74 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
496.27 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
496.26 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
500.68 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
500.68 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
505.15 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
509.55 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
509.55 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | 730 | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
514.08 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
514.06 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
522.94 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
531.89 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
531.89 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
540.82 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
540.81 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
549.81 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
549.81 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
549.81 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
558.61 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
558.61 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | 155 | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
567.56 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
567.56 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
585.35 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
585.35 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
603.18 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
621.05 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Standard | -10~ 70 | [In dotazione] Disponibile | NA | 0.08~ 1.0 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | Nessuno | Assente | - | Nessuno | Assente | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Bloccaggio estremità
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Locking Direction
Made-to-order specification (cushion valve position)
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Type
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Ambiente, applicazioni
Valvole
Cushion
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Tipo di connettore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali